AS-i ProcessLine : module de terrain en acier inox avec protection IP 69K.
 
 

 
Solution de câblage complète pour le Process : capteurs, connecteurs et modules d’E/S.

  • Entrées/sorties TOR, fenêtre de diagnostic avec LEDs d'état bien visibles.
  • Jusqu’à 62 modules raccordables par réseau AS-i, avec indication de défaut de périphérie et d’erreur de communication.
  • Forme arrondie pour un nettoyage optimum et le respect des règles de sanitation.
  • Boîtier en INOX assurant une grande robustesse mécanique et une bonne tenue aux agents lessiviels ( certificat Ecolab ).
  • Protection IP 68/ IP 69K permettant des lavages à la lance sous pression.
  • Raccordements électriques par connecteurs M12 étanches et robustes.
    Ces nouveaux modules d’entrées / sorties ProcessLine ont été développés pour répondre aux contraintes particulières des applications en zones aseptiques avec des conditions de nettoyage extrêmes. Jusqu’à ce jour, il n’existait pas de modules de terrain adaptés à ces contraintes et l’on utilisait des armoires ou des coffrets en acier inox pour réaliser le câblage des capteurs et actionneurs sur site. Les coûts de montage / câblage de tels coffrets sont très importants. De plus ces coffrets sont souvent encombrants. Les modules ProcessLine apportent une solution optimum pour une utilisation directe dans le process de production avec l'exigence accrue d'un nettoyage sous haute pression. Le boîtier inox de forme arrondie réduit les possibilités de développement de bactéries et respecte les règles de sanitation. Tous les raccordements électriques sont réalisés via des connecteurs M12 et rendus étanches par des joints toriques spéciaux.

    Avantages
  • Montage direct en zone très humide.
  • Nettoyage facile, pas de zones de rétention, pas de dépôts de souillure.
  • Boîtier en acier inox robuste et résistant aux agents lessiviels.
  • Facilité de câblage et de mise en service.
  • Jusqu’à 62 modules sur un même câble bus.
  • LED’s d'état pour le diagnostic sur site.
  • Diagnostic à distance via maître AS-i ou API.
  • Fixation rapide avec une seule vis.

    Applications
    Les modules AS-i ProcessLine peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, notamment dans les installations de process avec un grand nombre de vannes et de capteurs sur un espace réduit où la facilité de câblage apportée par le bus AS-i permet de réaliser de sérieuses économies. La haute protection des modules permet un montage direct dans l'application, avec des temps de montage réduits par rapport aux armoires électriques conventionnelles.

     AC2904 - ProcessLine 4 E TOR / 3 S TOR, esclave AS-i, adressage A/B
     AC2900 - ProcessLine Répartiteur Passif AS-i 8 voies
     AC2910 - ProcessLine 8 E TOR
     E70354 - Répartiteur M12 / Câble plat Jaune et Noir , inox, IP69K