Certification ATEX réussie
 
 

 

Bookmark and Share
A compter du 1 juillet 2003 tous les appareils pour l'emploi en zone explosive doivent être conformes à la nouvelle directive ATEX lorsqu'ils sont mis en circulation dans l'UE. La directive précise les exigences minimales sur les appareils pour des applications explosives gaz et poussières pour le développement, la fabrication et la mise en circulation.

L'objectif d'ifm electronic était d'obtenir la permission de développer, fabriquer et mettre en circulation des détecteurs de position inductifs et capacitifs avec certification ATEX pour le niveau de sécurité le plus haut, la catégorie 1 (appropriée pour l'emploi en zone explosive 0 gaz, en zone explosive 20 poussières). Dans ce souci, ifm electronic gmbh dont le siège est à Essen devait être certifié et les sites de fabrication ifm electronic gmbh à Tettnang et ifm syntron gmbh devaient être audités.

En février 2001 la certification a été obtenue. ifm electronic gmbh à Essen est désormais certifié sous le numéro "DMT 01 ATEX ZQS/E135" selon ATEX.