Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Les barrières de sécurité entrent en scène
 
 

 
Barrières de sécurité à profil compact et grande portée.
  • Barrières de sécurité type 2 et type 4 selon CEI 61496.
  • SIL selon CEI 61508 et PL selon ISO 13849.
  • Montage sans zone morte possible. Accessoires de montage fournis.
  • Portées sélectionnables via câblage: 0...4 m ou 3...12 m.
  • Raccordement facile par connecteur M12 (5 ou 8 broches).

Sécurité certifiée
Les barrages immatériels de sécurité et les barrières de sécurité multifaisceaux ont été conçus selon les normes en vigueur et certifiés par TÜV Süd. Ils sont conformes aux exigences type 2 / SIL 2 ou type 4 / SIL 3. Vous êtes sûr du bon choix si vous avez besoin de protection de zone ou de contrôle d’accès.

Variantes
Les barrages immatériels sont disponibles pour des hauteurs de protection de 160 mm à 1510 mm par intervalle de 150 mm. La résolution (capacité de détection) peut être choisie entre 30, 40, 50 ou 90 mm. Les barrières multifaisceaux sont disponibles en version 2, 3 ou 4 faisceaux. Ils ont tous un point commun : les dimensions compactes du profil du boîtier de seulement 28 x 30 mm.

Facile à installer
Au dos des appareils et sur toute la longueur, une rainure en T permet une installation facile. Des équerres de fixation sont fournies avec chaque produit et ne doivent pas être commandées séparément. Le montage peut être effectué verticalement ou horizontalement sans zone morte sur un côté.

Facile à câbler
Les appareils sont configurés via la connexion des connecteurs M12 5 ou 8 broches. Vous n'avez besoin ni de PC ni de logiciel. Des fonctions telles que l’EDM (External Device Monitoring), démarrage surveillé ou muting externe (via relais de sécurité G2001S) peuvent être réalisées.

Applications:
Protection de zone ou contrôle d’accès, convoyage, cellules robotisées, machines automatiques d'insertion de composants, lignes de production en automatisation industrielle.

Barrages immatériels de sécurité:
OY034S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 2 (CEI 61496-1), SIL 2 (CEI 61508), SILcl 2 (CEI 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 610 mm
OY097S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 2 (CEI 61496-1), SIL 2 (CEI 61508), SILcl 2 (CEI 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 1060 mm
OY044S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 4 (CEI 61496-1), SIL 3 (CEI 61508), SILcl 3 (CEI 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 610 mm
OY107S - Barrage immatériel de sécurité, Conforme aux exigences:, type 4 (CEI 61496-1), SIL 3 (CEI 61508), SILcl 3 (CEI 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 1060 mm

Barrières de sécurité multifaisceaux:
OY112S - Barrière de sécurité multifaisceaux, Conforme aux exigences:, type 2 (CEI 61496-1), SIL 2 (CEI 61508), SILcl 2 (CEI 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m / 3...12 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 810 mm
OY115S - Barrière de sécurité multifaisceaux, Conforme aux exigences:, type 4 (CEI 61496-1), SIL 3 (CEI 61508), SILcl 3 (CEI 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Température ambiante: -10...55 °C, Portée 0...4 m / 3...12 m, connecteur M12, Hauteur de protection: 810 mm

Guide de choix interactif (Sélecteur)

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 348 kB).