|  |
| |
|
|
|
|
|
OG BasicLine : en boîtier plastique ! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Détecteurs optoélectroniques M18 compacts et puissants.
- Pour applications standards en convoyage et manutention.
- Une autre solution à un prix avantageux.
- Barrages photoélectriques et détecteurs reflex à portées fixes (" Plug & Play ").
- Détecteur réflexion directe : réglage facile par potentiomètre.
- Solutions de fixation et de protection.
Applications Les détecteurs en plastique version OG sont particulièrement adaptés pour la détection de position en convoyage et manutention. Ils répondent aux exigences techniques dans ces domaines et affichent en plus un prix avantageux.
Variantes Les barrages photoélectriques et les détecteurs reflex avec filtre de polarisation sont à portées fixes. Après le montage, très économique en temps et en coûts grâce aux accessoires proposés en option, les détecteurs sont prêts à l’emploi en peu de temps. La portée du détecteur réflexion directe peut être réglée précisément par potentiomètre pour l’application.
Détecteur réflexion directe · Lumière rouge 645 nm · Connecteur M12 · 3 fils DC PNP OGT100 - Système réflexion directe, M18 x 1, potentiomètre, éclairement, DC PNP, IP 65 , Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,01...0,4 m, connecteur M12 OGT101 - Système réflexion directe, M18 x 1, potentiomètre, obscurcissement, DC PNP, IP 65 , Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,01...0,4 m, connecteur M12
Détecteur reflex · Lumière rouge 645 nm · Connecteur M12 · 3 fils DC PNP OGP100 - Système réflex, M18 x 1, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC PNP, IP 67 , Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,05...2,5 m, connecteur M12 OGP101 - Système réflex, M18 x 1, Filtre de polarisation, éclairement, DC PNP, IP 67 , Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,05...2,5 m, connecteur M12
Barrage photoélectrique - émetteur · Lumière rouge 645 nm · Connecteur M12 OGS100 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, DC, IP 67 , Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...8 m, connecteur M12
Barrage photoélectrique - récepteur · Lumière rouge 645 nm · Connecteur M12 · 3 fils DC PNP OGE100 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, obscurcissement, DC PNP, IP 67 , Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...8 m, connecteur M12 OGE101 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, éclairement, DC PNP, IP 67 , Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...8 m, connecteur M12
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 190 kB).
|
|
|
|