Modules AS-i ATEX avec technologie de montage rapide.
 
 

 
Modules pneumatiques TOR et analogiques pour la zone 22 (poussières non conductrices).
  • Modules AS-i catégorie Ex II 3D.
  • Pneumatique AS-i catégorie Ex II 3D.
  • Répartiteurs pour câble plat catégorie Ex II 3D.
  • Mode d'adressage étendu.
  • Câble plat orientable dans 3 directions différentes.

Introduction
Dans les applications silo, par ex. les silos à blé et à grain, les usines de fourrage mixte ou d'aliments concentrés, des exigences élevées sont demandées au système AS-i et aux composants utilisés.

Des modules ClassicLine et AirBox correspondants sont maintenant disponibles pour les zones à risque d'explosion (zone 22, poussières non conductrices).

Caractéristiques particulières :
  • Montage rapide de l'embase et de la partie supérieure
  • Entrées et sorties TOR et entrées analogiques
  • Câble plat orientable dans 3 directions différentes
  • Mode d'adressage étendu
  • Modules AirBox avec des distributeurs sans chevauchement positif
  • Haute résistance aux pics de pression jusqu'à 12 bar


Modules ClassicLine
AC505A - Module ClassicLine actif, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C
AC507A - Module ClassicLine actif, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C
AC508A - Module ClassicLine actif, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C
AC514A - Module ClassicLine actif, Versions 2.11 et 3.0 avec mode d'adressage étendu, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Homologation ATEX, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C
AC515A - Module ClassicLine actif, Versions 2.11 et 3.0 avec mode d'adressage étendu, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Homologation ATEX, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C
AC522A - Module AS-i actif, 2 entrées analogiques 4...20 mA, Pour le raccordement de capteurs à 2 et 3 fils, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C
AC535A - Module ClassicLine actif, Uniquement pour utilisation avec des maîtres AS-i au profil M4, Prise d'adressage, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Version 3.0 avec mode d'adressage étendu, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C

Modules AirBox
AC542A - AS-i AirBox, 2 x vannes à tiroir 3/2 voies (sans chevauchement positif) , Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Entrées TOR, Prise d'adressage, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C
AC246A - AS-i AirBox, Vanne à tiroir 5/2 voies sans chevauchement positif, Possibilité d'orientation du câble plat dans trois directions, Entrées TOR, Prise d'adressage, IP 6X, Température ambiante -10...50 °C

Accessoires
AC4000 - câble plat AS-i, , forme spécifique évite l'inversion de polarité, IP 67, Température ambiante -40...85 °C,
AC4002 - câble plat AS-i, , forme spécifique évite l'inversion de polarité, IP 67, Température ambiante -40...85 °C,
E7377A - Répartiteur pour câble plat, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D/3G, Répartition de la tension AS-i ou de l'alimentation 24 V externe, IP 67 , Température ambiante 0...60 °C
E7000A - protection contre les chocs, Température ambiante -10...50 °C
E70413 - Terminaison pour câble platTempérature ambiante -20...70 °C
E75232 - Silencieux
E7354A - Répartiteur pour câble plat, inox, Homologation ATEX, Groupe II, catégorie 3D/3G, Alimentation AS-i et alimentation auxiliaire externe via la prise M12, IP 67 , Température ambiante 0...60 °C

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 130 kB).