|  |
| |
|
|
|
|
|
Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Capteur de débit mécatronique robuste.
- Débit : 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
- Temps de réponse rapide ≤ 10 ms.
- Utilisation facile : seuils de commutation réglables par molette graduée.
- Sortie de commutation tout ou rien pour signal de sécurité.
- Gamme de pression 25 bar.
Capteur de débit mécatronique Le capteur de débit fonctionne selon le principe du piston avec support à ressort : le piston, dans le siège de la soupape d'un boîtier, est soulevé par le fluide en débit contre la tension du ressort. Un détecteur inductif détecte la position du piston et fournit un signal tout ou rien. La tension du ressort garantit un retour sûr du piston dans sa position initiale si le débit diminue. Cela permet une installation du capteur de débit indépendante de la position et évite un reflux. Les seuils de commutation sont faciles à régler et fixer via une molette de réglage. La conception mécanique robuste permet l'emploi dans un environnement difficile. Les appareils ne nécessitent aucun entretien.
Connecteur M12 · Fonction de sortie normalement ouvert · Technologie de sortie DC PNP SBY332 - Capteur de débit, Seuil de commutation réglable, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: < 15 l/min, Point de consigne haut: 1...15 l/min, Hystérésis: 0,2...1 l/min, Raccord process: Rp ¾ SBY333 - Capteur de débit, Seuil de commutation réglable, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: < 25 l/min, Point de consigne haut: 1...25 l/min, Hystérésis: 0,5...2 l/min, Raccord process: Rp ¾ SBY334 - Capteur de débit, Seuil de commutation réglable, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: < 50 l/min, Point de consigne haut: 2...50 l/min, Hystérésis: 1...3 l/min, Raccord process: Rp ¾ SBY346 - Capteur de débit, Seuil de commutation réglable, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: < 100 l/min, Point de consigne haut: 5...100 l/min, Hystérésis: 3...6 l/min, Raccord process: Rp 1 SBY357 - Capteur de débit, Seuil de commutation réglable, IP 67, Température ambiante 0...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: < 200 l/min, Point de consigne haut: 20...200 l/min, Hystérésis: 5...10 l/min, Raccord process: Rp 1½
Connecteurs et répartiteurs EVC004 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR EVT064 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 2 m câble PVC EVT067 - Connecteur femelle, coudé, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 2 m câble PVC
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (PDF-File 190 kB).
|
|
|
|