|  |
| |
|
|
|
|
|
Détecteurs inductifs tout métal : pour applications standards et machine-outils ! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Extrêmement résistants à un prix compétitif.
- Idéal pour les applications du traitement du métal.
- Détecteurs et connecteurs : Idéal pour l'utilisation dans les huiles.
- La face active robuste résistante aux impacts.
- Résistant aux vibrations et chocs.
- Etiquette gravée au laser: lisible en permanence.
Matières Pour le boîtier, le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox.
Huiles et lubrifiants Ils attaquent fortement les éléments installés sur les machines. Le joint torique en Viton ainsi que le connecteur ecolink approprié offre la meilleure protection contre l’agression des fluides huileux.
Tests proches des applications Une série de tests a qualifié ces détecteurs pour les applications à forte contraintes mécaniques :
- test aux vibrations
- test aux chocs
- test aux impacts
- test aux lubrifiants
Regardez les vidéos flash de quelques tests. Applications Traitement du métal et systèmes de soudage
Connecteur M12 · Fonction de sortie · 3 fils DC PNP IFC258 - Détecteur inductif, M12 x 1, Boîtier entièrement métallique, Contacts dorés, DC PNP, Portée 3 mm, encastrable, IP 67 / IP 68 , Température ambiante -25...70 °C, connecteur M12, Contacts dorés IGC248 - Détecteur inductif, M18 x 1, Boîtier entièrement métallique, Contacts dorés, DC PNP, Portée 5 mm, encastrable, IP 67 / IP 68 , Température ambiante -25...70 °C, connecteur M12, Contacts dorés IIC224 - Détecteur inductif, M30 x 1,5, Boîtier entièrement métallique, Contacts dorés, DC PNP, Portée 10 mm, encastrable, IP 67 / IP 68 , Température ambiante -25...70 °C, connecteur M12, Contacts dorés
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 134 kB).
|
|
|
|