|  |
| |
|
|
|
|
|
Nouveau domaine d’application pour le capteur de pression PN78 |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Raccord process et cellule de mesure dédiés aux applications pneumatiques.
- Raccord process : filetage G 1/8 I.
- 2 sorties de commutation programmables ou une sortie de commutation et une sortie de diagnostic.
- Plage de pression -1...1 bar ou -1...10 bar.
- Diverses possibilités de fixation : par raccord process et accessoires.
- Mesure de la pression différentielle.
Version PN dédiée aux applications pneumatiques La nouvelle version PN78, avec ses caractéristiques, est encore plus intéressante pour les applications pneumatiques que les capteurs de pression PN70xx, plutôt dédiés aux applications hyudrauliques. En ce qui concerne l'exactitude, les capteurs avec cellule de mesure céramique ne peuvent rivaliser avec le nouveau PN78 à cellule de mesure silicium piézoélectrique. Sa conception permet d'effectuer des mesures de pression différentielle sans raccorder un deuxième capteur de pression. Grâce au raccord process G 1/8 I et aux nombreux trous de fixation, le PN78 est conforme aux standards courants de la pneumatique. Il a aussi un atout supplémentaire : son étanchéité élevée IP 67.
Raccord process G 1/8 I commutation PNP / NPN, sortie de diagnostic
Connecteur M12 · fonction de sortie 2 x programmable ou 1 x + diagnostic
PN7809 - Capteur de pression électronique, Fonction programmable, DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie diagnostique, IP 67, Température ambiante -25...85 °C, Etendue de mesure: -1...1 bar, connecteur M12 PN7834 - Capteur de pression électronique, Fonction programmable, DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie tout ou rien ou sortie diagnostique, IP 67, Température ambiante -25...85 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, connecteur M12
Accessoires
E37340 - Clip rail E37350 - Adaptateur E37360 - Té de raccordement , avec réducteur G1/2 - G1/8, Raccord R1/8 - R1/8 orientable,Joint d'étanchéité G1/2 E30076 - Raccord, pour tubes pneumatiques Ø 6 mm E30077 - Raccord, Pour tubes pneumatiques Ø 8 mm
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 131 kB).
|
|
|
|