|  |
| |
|
|
|
|
|
Capteur de débit électromagnétique en version in-line |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Avec affichage du débit, du volume total et de la température.
- Précision, répétabilité et dynamique de mesure élevées.
- Approprié pour des débits jusqu'à 25 l/min (liquides conducteurs à partir de 20 μS/cm)
- Affichage du débit, du volume total et de la température par sorties analogique, TOR et à impulsions
- Raccords filetés standards R 1/2 et R 3/4 par adaptateur.
- Affichage digital clair et visible pour la représentation des unités.
Principe de mesure Le capteur de débit est basé sur le principe d'induction de Faraday. Le liquide conducteur dans la canalisation est soumis à un champ magnétique et crée une tension qui est proportionnelle à la vitesse ou au débit.
Fonctionnement de l'appareil Cette tension est détectée via des électrodes et traitée dans un boîtier électronique. Des sorties analogiques, TOR et à impulsions offrent plusieurs options pour traiter les données mesurées. Grâce à la flexibilité de la programmation par boutons-poussoirs, le capteur de débit peut être adapté à des conditions différentes. Le montage du capteur se fait par adaptateur. De plus, le capteur se distingue par une haute protection et un boîtier robuste.
Connecteur M12, contacts dorés · Version électrique DC PNP/NPN
SM6000 - Capteur de débit magnéto-inductif, Fonction programmable Fonction totalisateur 2 sorties OUT1 = contrôle de débit (sortie TOR), compteur volumétrique (impulsions), compteur à présélection (sortie TOR) OUT2 = contrôle de débit ou de la température (sortie analogique ou TOR) Entrée pour le signal "remise à zéro compteur", IP 67, Température ambiante -10...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 0,10...25,00 / 0,005...1,500 l/min, Point de consigne haut: 0,25...25,00 / 0,015...1,500 l/min, Raccord process: G½ joint plat
Connecteur M12, contacts dorés · Version électrique DC
SM6050 - Capteur de débit magnéto-inductif, Sortie analogique 4...20 mA Etendue de mesure 0...25 l/min raccordement au tuyau par adaptateur, IP 67, Température ambiante -10...60 °C, connecteur M12, Etendue de mesure: 0...25 l/min, Raccord process: G½ joint plat
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 1646 kB).
|
|
|
|