|  |
| |
|
|
|
|
|
SmartLine : utilisation intelligente d'AS-i en armoire électrique. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Entrées et sorties TOR au même potentiel. - 4 entrées et 4 sorties TOR compatibles avec A/B.
- Spécification AS-i 3.0.
- Alimentation des entrées externe 24 V DC.
- Technologie de raccordement avec bornes débrochables Combicon.
- 3 bornes par capteur.
Module SmartLine AC2267 Le module AS-i de la famille SmartLine a été développé pour l'utilisation en armoire électrique. Il se distingue par ses 24 bornes de raccordement pour une largeur hors-tout de seulement 25 mm. Grâce à la technologie Combicon vous pouvez utiliser des bornes à vis, autodénudantes ou à ressort.
Caractéristiques particulières
- Entrées et sorties alimentées par 24 V externe
- Bornes de raccordement débrochables
- Prise d'adressage
- Technologie A/B avec 4 entrées et 4 sorties
- Maître AS-i spécification 3.0 requis
- Protection IP 20
- LED à haute luminosité pour l'état et le diagnostic
Module SmartLine AC2267 - Module AS-i actif, Modules interconnectables, Prise d'adressage, Alimentation des capteurs TBTP, Version 3.0 avec mode d'adressage étendu, IP 20, Température ambiante -25...70 °C, Combicon AC2266 - Module AS-i actif, Modules interconnectables, Prise d'adressage, Version 3.0 avec mode d'adressage étendu, Alimentation des capteurs TBTP, IP 20, Température ambiante -20...70 °C, Combicon
Accessoires E70230 - Bornier débrochable, avec bornes à vis 4 pôles, Quantité: 6 pièce E70232 - Bornier débrochable, avec cages à ressort 4 pôles, Quantité: 6 pièce E70236 - Bornier débrochable, avec bornes autodénudantes 4 pôles (0,75...1 mm²), Quantité: 6 pièce E70213 - Cordon d'adressage, Pour esclaves AS-i
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 326 kB).
|
|
|
|