Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18.
 
 

 
Forme cubique, fixation cylindrique !
  • Petit, compact et robuste : un détecteur à hautes performances optiques.
  • Bonne qualité à un prix très compétitif.
  • Barrages photoélectriques, détecteurs reflex et détecteurs réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan.
  • Mode Teach facile pour une mise en service rapide.
  • Montage universel avec une large gamme d'accessoires de fixation.

Nouveau boîtier OG Cube
Ce détecteur a été conçu pour un environnement industriel difficile. La technologie éprouvée de la série OG est maintenant intégrée dans un boîtier métallique rectangulaire.

Grandes portées, petit encombrement
Ces détecteurs optiques se distinguent par de grandes portées de 4 m pour le détecteur reflex ou 200 mm pour le détecteur réflexion directe. Ces deux caractéristiques ainsi que la petite taille du boîtier offrent plus de flexibilité pour la construction de machines et d'installations.

Montage et mise en service rapide
Le mode teach et la vaste gamme d'éléments de fixation permettent un montage rapide à coûts réduits.

Applications :
Convoyage, machines d'emballage, automobile et manutention.

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan · connecteur M12 · 3 fils
OGH580 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement / obscurcissement programmable par bouton-poussoir, DC PNP, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,015...0,2 m, connecteur M12
OGH581 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement / obscurcissement programmable par bouton-poussoir, DC NPN, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: 0,015...0,2 m, connecteur M12
OGH280 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: ...0,1 m, connecteur M12
OGH281 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: ...0,2 m, connecteur M12
OGH282 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: ...0,1 m, connecteur M12
OGH283 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC NPN, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée: ...0,2 m, connecteur M12

Détecteur reflex avec filtre de polarisation· connecteur M12 · 3 fils
OGP280 - Système réflex, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC PNP, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,1...4 m, connecteur M12
OGP282 - Système réflex, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC NPN, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,1...4 m, connecteur M12
OGP281 - Système réflex, Filtre de polarisation, éclairement, DC PNP, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,1...4 m, connecteur M12
OGP283 - Système réflex, Filtre de polarisation, éclairement, DC NPN, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée 0,1...4 m, connecteur M12

Barrage photoélectrique – émetteur · connecteur M12
OGS280 - Barrage photoélectrique, DC, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...20 m, connecteur M12

Barrage photoélectrique – récepteur · connecteur M12 · 3 fils
OGE280 - Barrage photoélectrique, obscurcissement, DC PNP, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...20 m, connecteur M12
OGE282 - Barrage photoélectrique, obscurcissement, DC NPN, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...20 m, connecteur M12
OGE281 - Barrage photoélectrique, éclairement, DC PNP, IP 67, Température ambiante: -25...60 °C, Portée ...20 m, connecteur M12

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 196 kB).