Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteur laser classe 1 en boîtier O5.
 
 

 
Détecteur laser économique à hautes performances.
  • Technologie laser pour l'assemblage, la manutention et l'automatisation industrielle.
  • Haute précision : même de tous petits objets sont détectés de manière fiable.
  • Spot lumineux laser visible : pour un réglage facile des détecteurs.
  • Vaste gamme d'éléments de fixation.
  • Méthode teach pour une installation rapide et économique.

Gamme O5
La série O5 comprend un système barrage puissant, un détecteur reflex avec filtre de polarisation et un détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan.

Haute précision
Les détecteurs détectent même de petits objets jusqu'à un diamètre de 1,5 mm seulement.

Spot lumineux laser visible
Le spot lumineux laser visible sur l'objet ou le réflecteur facilite l'orientation des cellules.

Large gamme d'accessoires
Pour un montage rapide et simple, une orientation précise ainsi que la fixation des détecteurs, ifm electronic offre une vaste gamme d'éléments de fixation.

Applications :
Assemblage et manutention, automatisation industrielle

Connecteur M12 / 3 fils DC PNP
O5H700 - Système réflexion directe, Suppression de l'arrière-plan, Fonction Teach, Verrou électronique, Lumière laser visible, APPAREIL A LASER DE CLASSE 1, éclairement/obscurcissement progr., DC PNP, IP 67, Température ambiante -10...60 °CPortée: 0,02...0,2 m, connecteur M12
O5P700 - Système réflex, Filtre de polarisation, Fonction Teach, Verrou électronique, Lumière laser visible, APPAREIL A LASER DE CLASSE 1, éclairement / obscurcissement programmable par bouton-poussoir, DC PNP, IP 67, Température ambiante -10...60 °C, Portée ...15 m, connecteur M12
O5S700 - Barrage photoélectrique, Lumière laser visible, APPAREIL A LASER DE CLASSE 1, DC, IP 67, Température ambiante -10...60 °C, Portée ...60 m, connecteur M12
O5E700 - Barrage photoélectrique, Fonction Teach, Verrou électronique, Lumière laser visible, APPAREIL A LASER DE CLASSE 1, éclairement / obscurcissement programmable par bouton-poussoir, DC PNP, IP 67, Température ambiante -10...60 °C, Portée ...60 m, connecteur M12


Pour des informations supplémentaires voir lebulletin actuel (fichier pdf 267 kB).