Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu !
 
 

 
Nouveau détecteur de contrastes avec LED émettrice RVB.
  • Sélection automatique de la couleur optimale de l’émetteur de lumière par apprentissage.
  • Méthode Teach pour une installation rapide et économique.
  • Détection facile de repères imprimés et d'objets particulièrement plats.
  • Haute fréquence de commutation de 10.000 Hz.
  • Vaste gamme d'accessoires.

Applications
Le détecteur de contrastes O5 permet une détection facile de repères imprimés et d'objets particulièrement plats.

LED émettrice RougeVertBleu
Lors de l'apprentissage du détecteur, l'appareil choisit automatiquement la couleur de l’émetteur de lumière qui a le plus grand contraste. Le détecteur est prêt à fonctionner après avoir appuyé deux fois seulement sur les boutons Teach. Pour les applications avec un rapport impulsion/pause court, le détecteur O5K500 permet une commutation fiable grâce à sa fréquence de commutation élevée.

Vaste gamme d'accessoires
Une vaste gamme d'accessoires est disponible pour une fixation rapide et simple du détecteur.

Applications :
Industrie de l'emballage, industrie agroalimentaire

Connecteur M12 / 3 fils DC PNP / NPN
O5K500 - détecteur de contrastes, Détection automatique PNP/NPN, Fonction Teach, Verrou électronique, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, connecteur M12

Accessoires
E21211 - Kit de montage, Montage par cylindre de serrage
E21212 - Kit de montage, Montage par cylindre de serrage
E20717 - Cylindre de serrage, Ø 12 mm
E21110 - Cylindre de serrage, Ø 12 mm
E20938 - profil rond, Ø 12 / M10, Longueur 130 mm
E20940 - profil rond, Ø 12 / M10, Longueur 200 mm
E20951 - Cube, M10


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 202 kB).