Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS.
 
 

 
Mise en service plus rapide par duplication de paramètres
  • Maniement facile et rapide.
  • Affichage flexible sur site des valeurs mesurées.
  • Affichage en unités de pression spécifiques aux pays (bar/mbar, kPa/MPa, psi).
  • Fonctionnement permanent et orienté aux besoins possible.
  • Préparé pour l'emploi avec des capteurs IO-Link.

Les avantages de l'unité de paramétrage et d'affichage d'un coup d'œil
Avec l'unité de paramétrage et d'affichage PP2001, les capteurs utilisant IO-Link ou le protocole EPS pour la communication (par ex. PP7xxx) peuvent être paramétrés et évalués à distance d'une manière facile. L'affichage LED à 10 segments 4 digits informe en permanence ou en cas de besoin de la pression du système actuelle en unités spécifiques aux pays. Une mémoire intégrée contient les données actuelles du capteur raccordé. Si besoin, elles peuvent être lues et modifiées via le menu clairement structuré. Cela permet la programmation en série d'un nombre quelconque de capteurs et ainsi donne un avantage temporel et économique.


PP2001 - unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 221 kB).