Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines.
 
 

 
Capteur de vibrations avec diagnostic et homologation ATEX, groupe II, catégories 2D et 2G
  • Type VE avec électronique de traitement intégrée.
  • Appareil avec 5 m de câble de raccordement.
  • Communication via interface RS-485, une sortie d'alarme.
  • Surveillance aux fréquences prédéfinies de roulements, déséquilibres, engrenages et cavitation.
  • Surveillance de crête, chocs et valeurs moyennes.

Diagnostic de machines décentralisé avec la possibilité de mise en réseau pour les zones à risque d'explosion.
efector octavis détecte à temps les déséquilibres, les détériorations de roulements, les défauts d'alignement et les défauts d'engrènement. Cela permet d'optimiser la disponibilité d'installations comme par exemple engrenages, moteurs électriques, ventilateurs et broches et d'augmenter l'efficacité de la production.
Le système de diagnostic compact évalue les signaux vibratoires selon les méthodes d’analyse fréquentielle. Un accéléromètre micromécanique sert de capteur. Les données sont saisies, analysées et évaluées par le système de manière décentralisée.
La version protégée contre les explosions dispose d'un câble de raccordement via lequel la communication ainsi que les alarmes sont transmises. La signalisation de l'alarme se fait via un signal de commutation ou une sortie modulée en largeur d'impulsion.

Jusqu’à 20 fréquences dans le spectre sélectionnables librement, niveau du diagnostic réglable.
Capteur, évaluation et diagnostic dans un seul appareil, 1 sortie de commutation.
Principe de mesure : accéléromètre micromécanique, principe de mesure capacitif, un seul axe de mesure.

VE113A - consommation 100 mA, gamme de fréquence 3...6000 Hz, étendue de mesure +/- 25 g, protection IP 69K


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 405 kB).