Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions.
 
 

 
Haute puissance lumineuse - petit boîtier
  • Boîtier extra-plat, version câble ou connecteur déporté.
  • Lumière permanente ou pulsée.
  • Mode de fonctionnement supplémentaire pour une puissance de lumière 4 fois plus haute.
  • Trois tailles de champ de lumière.
  • Lumière rouge ou infrarouge.


Boîtier extra-plat
La nouvelle génération d'éclairages ifm peut être vissée sur une paroi ou sur l'accessoire de fixation de manière peu encombrante grâce à sa conception extrêmement plate, moins de 9,2 mm d’épaisseur.

Modes de fonctionnement variés
Grâce à la technologie du microprocesseur, les éléments de lumière permettent le fonctionnement avec deux différentes puissances lumineuses : dans le mode " normal ", l'élément peut fonctionner en permanence ou de manière pulsée, dans le mode " high " un fonctionnement pulsé avec une puissance de lumière 4 fois plus haute est possible. Ainsi, les temps d'exposition sont réduits par 75 à 80 %, ce qui est un avantage surtout dans des process rapides.

Nombreuses versions
Ils génèrent un champ de lumière homogène avec de la lumière rouge visible ou infrarouge invisible. Ils sont disponibles dans trois différentes tailles.

Applications :
Reconnaissance de contours et de positions

O2D900 - émetteur de lumière rouge 660 nm · zone d'éclairage active 25 x 25 mm · câble 2 m
O2D902 - émetteur de lumière rouge 660 nm · zone d'éclairage active 50 x 50 mm · câble 2 m
O2D904 - émetteur de lumière rouge 660 nm · zone d'éclairage active 100 x 100 mm · câble 2 m
O2D910 - émetteur de lumière rouge 660 nm · zone d'éclairage active 25 x 25 mm · 0,15 m connecteur déporté
O2D911 - émetteur de lumière rouge 660 nm · zone d'éclairage active 50 x 50 mm · 0,15 m connecteur déporté
O2D912 - émetteur de lumière rouge 660 nm · zone d'éclairage active 100 x 100 mm · 0,15 m connecteur déporté
O2D901 - émetteur de lumière infrarouge 880 nm · zone d'éclairage active 25 x 25 mm · câble 2 m
O2D903 - émetteur de lumière infrarouge 880 nm · zone d'éclairage active 50 x 50 mm · câble 2 m
O2D905 - émetteur de lumière infrarouge 880 nm · zone d'éclairage active 100 x 100 mm · câble 2 m
O2D906 - émetteur de lumière infrarouge 880 nm · zone d'éclairage active 25 x 25 mm · 0,15 m connecteur déporté
O2D907 - émetteur de lumière infrarouge 880 nm · zone d'éclairage active 50 x 50 mm · 0,15 m connecteur déporté
O2D908 - émetteur de lumière infrarouge 880 nm · zone d'éclairage active 100 x 100 mm · 0,15 m connecteur déporté


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 301 kB).