Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1.
 
 

 
Moins peut également être plus ! Détecteur de distance avec la classe du laser 1
  • Détecteur intégré dans un boîtier métallique robuste.
  • 2 sorties de commutation, dont une paramétrable comme sortie analogique.
  • Excellent rapport prix / performance.
  • Etendue de mesure pouvant être mise à l'échelle.
  • Large gamme d'accessoires, par ex. équerre de fixation réglage fin.

Technologie PMD
Grâce à la technologie PMD (Photonic Mixer Device), l’O1D155 est un détecteur de distance avec les capacités d'un système de mesure au prix d'un détecteur standard.

Détection facile de distances
L'O1D155 permet de détecter des distances de manière fiable même si le faisceau ne touche pas la surface de l'objet verticalement. Pour des surfaces non réfléchissantes l'angle d'incidence du faisceau peut être jusqu'à 45°.
Le laser utilisé correspond à la classe de protection laser 1.

Vaste gamme d'accessoires
Une vaste gamme d'accessoires permet un montage flexible et rapide du détecteur.

Applications
Détection de distances pour automatisation

O1D155 - connecteur M12 · classe de protection laser 1 · étendue de mesure 0,3...6 m · DC PNP


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 254 kB).