Lecteur multicodes pour l'identification optique.
 
 

 
Identification de codes à barres et codes 2D
  • Lecture de codes à barres et codes 2D indépendante de l'orientation.
  • Haute sécurité de lecture
  • Système de vérification dans le détecteur.
  • Aide au réglage par pointeur laser.
  • Interface Ethernet intégrée.
 Présentation virtuelle du produit (animation flash)
 Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 1 574 kb)


Animation flash o2i100


Lecture de codes à barres et codes 2D indépendante de l'orientation
Indépendamment de l'orientation et du nombre de codes les algorithmes puissants décodent automatiquement les codes 1D ou 2D. Un mode d'optimisation permet des réglages supplémentaires pour pouvoir identifier tout code de manière fiable.

Haute sécurité de lecture
Réglage automatique du temps d'exposition : Les caractéristiques du détecteur et l'éclairage segmenté peuvent également être adaptés pour pouvoir atteindre des résultats optimaux même pour des surfaces métalliques fortement réfléchissantes.

Système de vérification dans le détecteur
L'intelligence dans le détecteur réduit la transmission des données. Grâce à une identification et comparaison de codes dans le détecteur une programmation d'utilisation complexe n'est pas nécessaire.

O2I100 - taille minimum du champ de vue 20 x 14 mm, taille maximum du champ de vue 68 x 50 mm
O2I102 - taille minimum du champ de vue 46 x 32 mm, taille maximum du champ de vue 140 x 100

Accessoires
E2I200 - logiciel pour le lecteur multicodes
E2D110 - kit de montage acier inox pour montage sur profilé Ø 14 mm