Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteurs capacitifs clairvoyants.
 
 

 
Détection de fluides conducteurs à travers la paroi
  • Réglage facile dans l'application par bouton-poussoir.
  • Détection automatique de charges en sortie PNP ou NPN.
  • Choix libre entre fonction NF ou NO.
  • Affichage bien visible de l'état de commutation.
  • Immunité aux parasites augmentée.

Application
Les détecteurs du type KG506x sont idéaux pour la détection de fluides conducteurs à travers les parois non métalliques ou sur des tuyaux de dérivation. Ils sont utilisés pour détecter le niveau minimal, des fuites ou un débordement de cuves.

Mise en service
Le nouveau concept de fonctionnement permet le réglage de la fonction de sortie par un seul appui sur le bouton-poussoir. La détection automatique de la charge simplifie la conception et la mise en service sur différents boîtiers de contrôle.

Applications
Optimisé pour la détection de fluides conducteurs avec une constante diélectrique > 20

KG5067 – type M18 · montage non encastré · plage de réglage 2...14 mm, PNP / NPN
KG5069 – type M18 · montage non encastré · plage de réglage 2...14 mm, PNP


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 248 kB).