Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteurs optimaux pour les vérins faible course.
 
 

 
Haute performance et longue durée de vie également pour des cylindres spéciaux
  • Détection précise de positions grâce à une hystérésis très faible de ≤ 1 mm.
  • Passage court pour une détection de position très précise
  • Détection sûre de champs magnétiques faibles
  • Pratique : Installation facile par le dessus dans la rainure.
  • Un détecteur de 25 mm pour les différents profils de vérins.

Cellule AMR comme sonde fine
Un élément AMR est intégré dans les nouveaux détecteurs pour vérins. Cet élément fonctionne selon le principe magnétorésistif. La cellule AMR réagit à des champs magnétiques de manière extrêmement sensible. Ainsi, les détecteurs peuvent être utilisés partout où une détection de position exacte et une hystérésis faible sont importantes (p.ex. vérins faible course).

Fixation et boîtier robustes
Grâce à sa fixation par clip le détecteur est immédiatement noyé dans la rainure de façon stable. La fixation au bout du boîtier permet également une excellente résistance à la traction sur le câble.

Adaptateur pour presque tout profil de vérins
La grande sélection d'adaptateurs permet le montage des détecteurs pour vérins à rainure en T à presque tous les vérins cylindriques, les vérins à tirants, les vérins à corps profilé ou les vérins à fente trapézoïdale.


Applications
Pour des vérins à rainure en T pour des applications dans des environnements industriels, dans la fabrication d'outils et dans les zones aseptiques et humides (industrie agro-alimentaire).

Câble de raccordement PUR 0,3 m avec connecteur M8 · fonction de sortie NO

MK5137 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils NPN
MK5138 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP

Câble de raccordement PUR 0,3 m avec connecteur M8 · fonction de sortie NF

MK5155 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP

Câble de raccordement PUR 0,3 m avec connecteur M8 orientable · fonction de sortie NO

MK5159 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP

Câble de raccordement PUR 0,3 m avec connecteur M12 · fonction de sortie NO

MK5139 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP

Câble de raccordement PUR 2 m · fonction de sortie NO

MK5140 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP

Câble de raccordement PUR 2 m · fonction de sortie NF

MK5156 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP

Câble de raccordement PVC 0,3 m avec connecteur M12 · fonction de sortie NO · pour les zones aseptiques et humides

MK5157 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP

Câble de raccordement PVC 2 m · fonction de sortie NO · pour les zones aseptiques et humides

MK5158 - boîtier / dimensions 25 x 5 x 5,1 mm · 3 fils PNP


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 289 kB).