Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Les détecteurs optiques M18
 
 

 
Les détecteurs optiques M18 réussis maintenant aussi comme version câble
  • Câble PUR éprouvé pour un raccordement variable.
  • Boîtier robuste en acier inox pour toutes les applications.
  • Versions réflexion directe avec suppression d'arrière-plan.
  • Portées jusqu'à 25 m (cellule photoélectrique) ou 0,3 m (réflexion directe).
  • Haute plage de température de -25...80°C


Détecteur optoélectronique de type M18
Une technologie de haute qualité et un excellent rapport prix/performance permettent l'utilisation de la cellule OG dans de nombreux secteurs industriels.

Performance Line réglable
Ces détecteurs permettent de régler les portées, la suppression de l'arrière-plan ainsi que l'éclairement et l'obscurcissement de manière facile et confortable via des boutons-poussoirs Teach.

Raccordement du câble
Le câble PUR de 2 mètres peut être raccourci à volonté. Cela permet un raccordement rapide et facile au système de commande.
Outre les détecteurs OG à câble ifm electronic offre également des détecteurs avec connecteur M12.

Pour des applications de contrôle de positions dans l'automatisation industrielle, pour des machines-outils, des systèmes de manutention et dans l'industrie du bois.

OGH501 - système réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan · câble PUR 2 m · 3 fils DC PNP
OGP502 - détecteur reflex avec filtre de polarisation · câble PUR 2 m · 3 fils DC PNP
OGS501 - barrage photoélectrique · émetteur · câble PUR 2 m
OGE502 - barrage photoélectrique · récepteur · câble PUR 2 m · 3 fils DC PNP


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 351 kB).