Détecteurs inductifs tout inox pour l'industrie agroalimentaire.
Convaincant : extrêmement robuste contre les agressions chimiques et les chocs de température
Boîtiers robustes en inox 316 adaptées aux contraintes agroalimentaires.
Large plage de température : 0…100 °C, tenue au chocs de température.
Résistant au nettoyage à haute pression et aux produits lessiviels agressifs.
Haute étanchéité : IP 68 / IP 69K.
Etiquette gravée au laser : lisible en permanence.
Test IP69K également fait pour les optos jusqu'à 80°c.
Etanche dans les zones aseptiques et humides Ces détecteurs qui peuvent être utilisés jusqu'à 100 °C, se distinguent par leur résistance aux opérations fréquentes de nettoyage, aux chocs de température ainsi que par leur haute résistance aux produits de nettoyage.
Matières Pour le boîtier, le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox.
Tests proches des applications Une série de tests a qualifié les détecteurs pour l'industrie agroalimentaire : • test aux chocs de température • test longue durée pendant 1000 heures • test de " l'autocuiseur "