Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique
 
 

 
Mesure de niveau facile et compétitive
  • Compensation de pression par évent dans le câble électrique.
  • 2 fils, sortie analogique 4...20 mA.
  • Haute précision totale et haute stabilité à long terme.

Applications
Les sondes de la série PS3 servent à la mesure de niveau dans des cuves, puits, eaux courantes, trous de sondage et installations de traitement des eaux usées. La précision de 0,5 % ainsi que la stabilité à long terme de 0,2 % par an contribuent au fonctionnement fiable de la sonde.

Avantages
Grâce au signal de sortie analogique et l'emploi de la technologie 2 fils, une intégration facile dans les applications ainsi qu'une adaptation aux systèmes de commande existants sont faciles à réaliser. Avec les accessoires disponibles en option, la sonde peut être idéalement adapté au point de mesure de façon mécanique.

PS3208 - transmetteur de pression, étendue de mesure pression relative 0...0,25 bar
PS3407 - transmetteur de pression, étendue de mesure pression relative, 0...0,6 bar
PS3417 - transmetteur de pression, étendue de mesure pression relative 0...1 bar


Pour des informations supplémentaires, voir le bulletin actuel (fichier pdf 238 kB).