|  |
| |
|
|
|
|
|
Pressostat optimisé (série PP) avec précision améliorée |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Nouvelle version compacte et robuste de la série éprouvée PP
- Capteur de pression pour les applications embarquées, résistant aux chocs jusqu'à 1000 g.
- Deux sorties de commutation.
- Extrêmement robuste et fiable.
- Excellente résistance CEM.
- Communication via interface I/O-Link.
Une nouvelle génération de la série PP La nouvelle conception et la technologie améliorée de ces capteurs de pression éprouvés se distinguent par une plus haute précision totale de 0,5 %, d'un boîtier plus compact et d'une meilleure exactitude du seuil de 0,5 %. La mesure de pression éprouvée par une cellule de mesure céramique-capacitive continue d'assurer des valeurs mesurées fiables et stables à long terme dans des applications hydrauliques mobiles et stationnaires.
Par la conception améliorée du boîtier, les appareils sont encore plus faciles à installer dans des applications exiguës et d’accès difficiles. Le prix attractif, qui prend compte de la valeur ajoutée d'une fiabilité maximale de l'installation, est un autre caractéristique convaincante de cette nouvelle version.
Types PNP
PP7550 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...400 bar PP7551 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...250 bar PP7552 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...100 bar PP7553 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...25 bar PP7554 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative -1...10 bar PP7556 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0..2,5 bar
Types NPN
PP0520 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...400 bar PP0521 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...250 bar PP0522 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...100 bar PP0523 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative 0...25 bar PP0524 - G 1/4 A, étendue de mesure pression relative -1...10 bar
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 258 kB).
|
|
|
|