|  |
| |
|
|
|
|
|
Controller e: passerelles AS-i performantes pour bus de terrain standards |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Passerelles AS-i avec Maître AS-i au profil M4.
- Compatibles avec Esclaves AS-i V2.0, V2.1 et V3.0.
- 1 ou 2 Maîtres AS-i avec chacun 62 esclaves max.
- Diagnostic et mise en service via afficheur intégré.
- Nombreuses variantes : Profibus DP, CAN Open, Ethernet / IP, Modbus TCP, Devicenet.
Introduction Dans le monde de l'automatisation, Controller e est synonyme de passerelle AS-i conviviale et puissante, avec une interface pour bus de terrain. Ces passerelles permettent de mettre en œuvre et de diagnostiquer un ou deux faisceaux AS-i indépendamment du bus de terrain utilisé, via l’afficheur intégré. Ensuite le système de câblage ainsi testé peut être raccordé aux différents bus de terrain traditionnels ou Ethernet Industriel.
Avantages et bénéfices client
• Diagnostic Safety at Work L'outil de diagnostic intégré permet de détecter les esclaves de sécurité raccordés et de lire des informations supplémentaires. Cela permet d’identifier rapidement les éléments de sécurité qui ont fait déclencher les boucles de sécurité. •Diagnostic local Les LED’s clairement visibles indiquent les états de fonctionnement importants d’AS-i et du bus de terrain raccordé. Trois couleurs différentes sont utilisées : fonctionnement correct (vert), modes de fonctionnement (jaune) et défauts (rouge), pour indiquer par exemple des esclaves AS-i manquants. L'afficheur de textes indique des informations plus détaillées permettant à l’utilisateur d’effectuer un diagnostic précis, par exemple: identification d’un esclave AS-i en défaut. De plus, via l’afficheur et les boutons poussoirs en face avant, l’utilisateur peut effectuer un test complet des entrées / sorties AS-i raccordées : lecture des entrées et/ou forçage des sorties. •AS-i selon la spécification V3.0 Le maître M4 intégré à ces produits, permet l'échange de données automatique avec tous les esclaves AS-i selon la spécification V3.0, ce qui offre par exemple la possibilité de raccorder jusqu’à 62 esclaves V3 avec 8 E / 8S sur un maître AS-i. • Fonction / programmation API selon CEI 61131-3 Le controller e est équipé d’une unité centrale, pouvant être programmée par l’utilisateur pour réaliser des fonctions d’automatisme décentralisées. La programmation s’effectue via le logiciel CoDeSys, sous différents langages : blocs de fonctions, listes d'instructions, schémas à contacts, grafcet et langage structuré. Le logiciel permet également la mise en service et le test simplifiés des faisceaux AS-i. Un outil de visualisation convivial et puissant fait également partie du package.
Applications La famille controller e AS-i peut être utilisée dans de nombreuses applications, notamment les configurations étendues avec un grand nombre d’entrées / sorties décentralisées : aéroports, tuileries, logistique, agroalimentaire, traitement des eaux… Le Controller e permet de bénéficier de la simplicité et du coût réduit du système de câblage AS-i, puis de le coupler à des bus de terrain traditionnels (Profibus, Devicenet, CAN Open) ou Ethernet Industriel ( Modbus TCP, Ethernet / IP) utilisés pour la supervision de l’installation.
AC1373 - 1 Maître Autonôme / 1 RS232 AC1374 - 2 Maîtres Autonôme / 1 R232 AC1355 - 1 Maître / 1 RS232/ 1 Profibus DP / 1 Ethernet Modbus TCP AC1356 - 2 Maîtres / 1 RS232 / 1 Profibus DP / Ethernet Modbus TCP AC1365 - 1 Maître / 1 R232 / 1 Profibus DP AC1366 - 2 Maîtres / 1 R232 / 1 Profibus DP AC1318 - 1 Maître / 1 R232 / 1 Devicenet AC1324 - 2 Maîtres / 1 R232 / 1 Devicenet AC1327 - 1 Maître / 1 R232 / 1 Ethernet/IP ou Modbus TCP AC1337 - 2 Maîtres / 1 R232 / 1 Ethernet/IP ou Modbus TCP AC1331 - 1 Maître / 1 R232 / 1 Can Open AC1332 - 2 Maîtres / 1 R232 / 1 Can Open AC1375 - SmartLink 1 Maître / 1 Profibus DP (passerelle passive) AC1376 -2 Maîtres / 1 Profibus DP (passerelle passive) AC0340 -Logiciel de programmation Codesys V2.3 (Anglais / Allemand)
|
|
|
|