|  |
| |
|
|
|
|
|
Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Etanchéité renforcée et multiple.
- Exactitude (0,2 %) et compensation électronique de la température.
- Deux sorties : une TOR, et l’autre programmable TOR ou analogique.
- Conception aseptique, avec cellule de mesure céramique affleurante et de grande pureté.
- Aseptoflex Vario – nouveau raccord process G 1 avec 4 options d'étanchéité.
- Haute tenue en température, approprié pour les process SEP et CEP.
Contraintes particulières - matières particulières Le corps des nouveaux capteurs de pression de la série PI27 est en acier inox 1.4404 (316L) et le raccord process en inox 1.4435 (316L). Ce boîtier se distingue surtout par sa résistance aux produits de nettoyage, constamment rendus plus efficaces, utilisés dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Les étiquettes gravées au laser et imperdables sont standardisées. Toutes les propriétés et caractéristiques reconnues des capteurs PI déjà existants se retrouvent dans cette nouvelle série : haute protection IP 69K, conception aseptique, bonne tenue en température, cellule de mesure céramique de grande pureté, inox en contact avec le fluide de haute qualité et enfin une utilisation pratique car intuitive.
Capteurs de pression avec raccord process G 1
Fonction de sortie PNP/NPN programmable + sortie analogique programmable PI2793 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: bar, PSI, MPa, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...25 bar, connecteur M12 PI2794 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: bar, PSI, MPa, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, connecteur M12 PI2795 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: bar, PSI, kPa, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...4 bar, connecteur M12 PI2796 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,12...2,5 bar, connecteur M12 PI2797 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,05...1 bar, connecteur M12 PI2798 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,25 bar, connecteur M12 PI2799 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...1 bar, connecteur M12 PI2789 - Capteur de pression combiné, Unités d'affichage: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % du gain, Fonction programmable, 2 fils DC / 3 fils DC PNP/NPN, Visualisation alphanumérique à 4 digits, Technologie de connexion 2 fils : sortie analogique, Technologie de connexion 3 fils : 2 sorties, OUT1 = sortie de commutation, OUT2 = sortie de commutation ou sortie analogique, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,1 bar, connecteur M12
Accessoires E33201 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E33701 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Joint d'étanchéité métal sur métal E33202 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E33702 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Joint d'étanchéité métal sur métal E33212 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Raccord pour tuyaux, DN40 (1,5"), DIN 11851, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E33712 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Raccord pour tuyaux, DN40 (1,5"), DIN 11851, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Joint d'étanchéité métal sur métal E30122 - Raccord à souder, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E30123 - Joint torique E30124 - Joint d'étanchéité
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 120 kB).
|
|
|
|