|  |
| |
|
|
|
|
|
Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Bon fonctionnement grâce à la bonne lisibilité et au traitement électronique des signaux.
- Lisibilité optimale grâce à l'afficheur aiguille amorti électroniquement.
- Afficheur orientable avec rampe LED pour indication des seuils de commutation.
- Fonctions de sortie programmables via l'afficheur LED et les boutons tactiles optiques.
- Design aseptique et encastré ainsi que haute précision globale (0,2 %).
- Aseptoflex Vario – nouveau raccord process G 1 avec 4 possibilités d'étanchéité.
" Manomètre à contact " électronique PG Dans l'industrie process, des manomètres à contact mécaniques sont souvent utilisés en raison de la bonne lisibilité. Le " manomètre à contact " électronique de la série PG combine la bonne lisibilité de l'affichage d'un manomètre avec les avantages d'un capteur de pression électronique. Contrairement aux manomètres à contact mécaniques, il offre des options encore plus nombreuses. La famille de capteurs PI sert de base haute qualité, complétée par un afficheur analogique de bonne lisibilité. La sortie de commutation et la sortie analogique (échelle réglable) programmables, la bonne protection contre les surcharges ainsi que la compensation intégrée de la température sont à noter notamment. Le manomètre a une résolution de 0,25 %. Hors tension, l'aiguille n'est pas visible.
Manomètre encastré avec raccord process G 1
Fonction sortie de commutation PNP / NPN programmable + sortie analogique programmable PG2793 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...25 bar, connecteur M12 PG2794 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...10 bar, connecteur M12 PG2795 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...4 bar, connecteur M12 PG2796 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,12...2,5 bar, connecteur M12 PG2797 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,05...1 bar, connecteur M12 PG2798 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,25 bar, connecteur M12 PG2799 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -1...1 bar, connecteur M12 PG2789 - Capteur de pression électronique avec afficheur analogique, approprié pour tous les process NEP et SEP usuels, Afficheur analogique orientable 0...350°, résolution 0,25%, Aiguille non visible capteur non alimenté, Afficheur analogique, visualisation alphanumérique à 4 digits, 2 Sorties, OUT1 = sortie tout ou rien, OUT2 = sortie analogique, IP 67 / IP 69K, Température ambiante -25...80 °C, Etendue de mesure: -0,01...0,1 bar, connecteur M12
Accessoires E33201 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E33701 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Joint d'étanchéité métal sur métal E33202 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E33702 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Clamp, 2", ISO 2852, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Joint d'étanchéité métal sur métal E33212 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Raccord pour tuyaux, DN40 (1,5"), DIN 11851, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E33712 - Adaptateur Aseptoflex Vario, Raccord pour tuyaux, DN40 (1,5"), DIN 11851, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Joint d'étanchéité métal sur métal E30122 - Raccord à souder, pour des appareils avec adaptateur Aseptoflex Vario, Principe d'étanchéité : joint d'étanchéité E30123 - Joint torique E30124 - Joint d'étanchéité
Connecteurs et répartiteurs EVT004 - Connecteur femelle, coudée, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 5 m câble PVC EVT005 - Connecteur femelle, coudée, Sans silicone, Contacts dorés, –, Pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...100 °C, 10 m câble PVC
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 106 kB).
|
|
|
|