Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation.
 
 

 
Facile, rapide et précis dans tous les coins.
  • Bonne résistance à la torsion grâce au boîtier métallique.
  • Mise en service rapide sans réglage mécanique émetteur / récepteur.
  • Réglage de la sensibilité facile via potentiomètre.
  • Sélection éclairement / obscurcissement par commutateur rotatif.
  • A travers toute l'ouverture de la fourche : faisceau fin et précis !

Nouveaux types de fourches optiques
Ces nouveaux détecteurs ifm en boîtier métallique robuste sont particulièrement résistants à la torsion en comparaison avec des fourches en plastique conventionnelles. En comparaison avec les détecteurs barrage, il en résulte l'avantage que l'ajustement très consommateur de temps d'émetteur et de récepteur n'est plus nécessaire.
Les détecteurs sont surtout utilisés pour le contrôle de pièces dans les systèmes d'alimentation et pour la manutention. D'autres exemples d'application sont la surveillance de départ de bande ou d'alimentation en double. Ici, le réglage précis de la sensibilité par potentiomètre est très utile. Le contrôle de balourd d'arbres peut être réalisé de manière précise grâce au faisceau fin et constant en diamètre.

Fourche optique type OPU · infrarouge · PNP/NPN · connecteur M8 · 3 pôles
OPU200 - Fourche optique, Détection automatique PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 10 mm, Profondeur de la fourche D: 17 mm, lumière infrarouge

Fourche optique type OPU · lumière rouge · PNP · connecteur M8 · 3 pôles
OPU201 - Fourche optique, DC PNP, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 20 mm, Profondeur de la fourche D: 25 mm, lumière rouge
OPU202 - Fourche optique, DC PNP, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 30 mm, Profondeur de la fourche D: 35 mm, lumière rouge
OPU203 - Fourche optique, DC PNP, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 50 mm, Profondeur de la fourche D: 55 mm, lumière rouge
OPU204 - Fourche optique, DC PNP, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 80 mm, Profondeur de la fourche D: 55 mm, lumière rouge
OPU205 - Fourche optique, DC PNP, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 120 mm, Profondeur de la fourche D: 60 mm, lumière rouge

Fourche optique type OPU · lumière rouge · NPN · connecteur M8 · 3 pôles
OPU207 - Fourche optique, DC NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 20 mm, Profondeur de la fourche D: 25 mm, lumière rouge
OPU208 - Fourche optique, DC NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 30 mm, Profondeur de la fourche D: 35 mm, lumière rouge
OPU209 - Fourche optique, DC NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 50 mm, Profondeur de la fourche D: 55 mm, lumière rouge
OPU210 - Fourche optique, DC NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 80 mm, Profondeur de la fourche D: 55 mm, lumière rouge
OPU211 - Fourche optique, DC NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Ouverture de la fourche W: 120 mm, Profondeur de la fourche D: 60 mm, lumière rouge

Fourche optique à 90° type OPL · PNP · connecteur M8 · 3 pôles
OPL200 - Fourche optique à 90°, DC PNP, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Longueur du côté X: 50 mm, Longueur du côté Y: 50 mm, Largeur de l'angle Z: 60 mm, lumière rouge
OPL201 - Fourche optique à 90°, DC PNP, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Longueur du côté X: 80 mm, Longueur du côté Y: 80 mm, Largeur de l'angle Z: 100 mm, lumière rouge

Fourche optique à 90° type OPL · NPN · connecteur M8 · 3 pôles
OPL202 - Fourche optique à 90°, DC NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Longueur du côté X: 50 mm, Longueur du côté Y: 50 mm, Largeur de l'angle Z: 60 mm, lumière rouge
OPL203 - Fourche optique à 90°, DC NPN, IP 67, Température ambiante -25...60 °C, embase M8, Longueur du côté X: 80 mm, Longueur du côté Y: 80 mm, Largeur de l'angle Z: 100 mm, lumière rouge

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 233 kB).