Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D
 
 

 
Evaluation visuelle de la distance, du niveau ou du volume.
  • Détection tridimensionnelle des objets et des zones en un coup d’œil.
  • Principe de fonctionnement : mesure du temps de vol de la lumière basé sur la technologie pmd.
  • éclairage, mesure du temps de vol de la lumière et évaluation dans un seul boîtier.
  • 3.072 valeurs de distance par mesure pour l'évaluation détaillée de l'application.
  • Sortie analogique 4...20 mA / 0...10 V ou 2 sorties TOR pour l'affichage des résultats.

 Présentation virtuelle du produit (animation flash)
  Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 4455 kb)




Animation flash o3d200


Détection tridimensionnelle des objets - efector pmd 3d
efector pmd 3d est le premier détecteur industriel 3D qui permet une détection tridimensionnelle des objets en un coup d’œil. La mesure du temps de vol de la lumière utilisée permet l'évaluation de différentes applications, par exemple la détection de volume, de distance ou de niveau.
Particularité : la mesure du temps de vol de la lumière et l’évaluation sont intégrées sur une seule puce. de détection 64 x 48 pixels. Chaque pixel de cette matrice évalue la distance par rapport à l'objet. Ainsi, on reçoit 3.072 valeurs de distance en même temps. L'image de l'objet sur la matrice et les valeurs de distance correspondent à une image 3D. Ces valeurs permettent l'évaluation détaillée des caractéristiques de l'objet ou de la zone.

Détecteur de vision " efector pmd 3d "
O3D200 - Détecteur PMD 3D, angle d'ouverture 30° x 40° (horizontale x verticale), IP 67, Température ambiante -10...50 °C, connecteur M12

Accessoires
E3D200 - Programme utilisateur pour détecteur PMD 3D
E11898 - Câble de raccordement, droit / droit, Ethernet, Câble croisé, IP 67 / IP 42 , Température ambiante -25...70 °C, 2 m câble PUR
E11950 - Connecteur femelle, droit, Sans halogène, IP 68, Température ambiante -25...80 °C, 2 m câble PUR
E11807 - Connecteur femelle, droit, Sans halogène, IP 68, Température ambiante -25...80 °C, 5 m câble PUR
E3D103 - Kit de montage, Montage par cylindre de serrage
DN2011 - Alimentation à découpage 24 V DC, alimentation régulée pour capteurs, actionneurs, boîtiers électroniques et API, A synchronisation primaire, IP 20, Température ambiante -10...60 °C, bornes de 1,5 à 6 mm²
E20939 - profil rond, Ø 14 / M12, Longueur 130 mm
E21228 - profil rond, Ø 14, Longueur 200 mm
E21229 - profil rond, Ø 14, Longueur 300 mm
E21232 - profil rond, Ø 14, Longueur 500 mm

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 386 kB).