|  |
| |
|
|
|
|
|
Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Détecteurs optoélectroniques M18 dédiés aux conditions sévères dans les milieux humides.
- Boîtiers robustes en inox 316 adaptées aux contraintes agroalimentaires.
- Tenue au chocs de température.
- Résistant au nettoyage à haute pression et aux produits lessiviels agressifs.
- Etanchéité optimale IP 67, IP 68 et IP 69K.
- Portées fixes - mise en service facile (Plug & Play).
- Etiquette gravée au laser : lisible en permanence.
Applications OG wetline L'OG wetline a été conçu notamment pour les applications dans l'industrie agroalimentaire comme les fromageries, les brasseries ou pour l'industrie de la viande. Dans ce contexte, ifm a utilisé son savoir-faire et ses expériences dans le domaine des applications humides.
Boîtier robuste en inox Un boîtier entièrement en inox, une lentille en plastique et un système d'étanchéité adapté aux conditions agroalimentaires qualifient l'OG wetline pour les zones humides de l'industrie agroalimentaire où des produits de nettoyage agressifs sont fréquemment utilisés.
Portées fixes L'OG wetline est à portée non réglable. Pour les variantes avec suppression de l'arrière-plan on peut choisir entre les portées 100 mm, 200 mm ou 300 mm.
Applications Zones aseptiques et humides.
Détecteurs à connecteur M12 en 3 fils DC PNP OGH300 - Système réflexion directe, M18 x 1, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée: ...0,1 m, connecteur M12 OGH301 - Système réflexion directe, M18 x 1, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée: ...0,1 m, connecteur M12 OGH302 - Système réflexion directe, M18 x 1, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée: ...0,2 m, connecteur M12 OGH303 - Système réflexion directe, M18 x 1, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée: ...0,2 m, connecteur M12 OGH304 - Système réflexion directe, M18 x 1, Suppression de l'arrière-plan, éclairement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée: ...0,3 m, connecteur M12 OGH305 - Système réflexion directe, M18 x 1, Suppression de l'arrière-plan, obscurcissement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée: ...0,3 m, connecteur M12 OGP300 - Système réflex, M18 x 1, Filtre de polarisation, obscurcissement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée 0,03...4 m, connecteur M12 OGP301 - Système réflex, M18 x 1, Filtre de polarisation, éclairement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée 0,03...4 m, connecteur M12 OGS300 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée ...20 m, connecteur M12 OGE300 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, obscurcissement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée ...20 m, connecteur M12 OGE301 - Barrage photoélectrique, M18 x 1, éclairement, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante: -25...80 °C, Portée ...20 m, connecteur M12
Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 185 kB).
|
|
|
|