Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteurs inductifs tout inox pour des applications robustes.
 
 

 
Convaincant : Extrêmement résistant aux usures mécaniques
  • Idéal pour des applications de transformation de métal.
  • Revêtement anti-adhésif contre les projections de soudure.
  • Résistance mécanique aux coups sur la face active.
  • Résistant aux vibrations et chocs.
  • Etiquette gravée au laser : lisible en permanence.

Matières
Pour le boîtier, le tube fileté ainsi que la face active sont en acier inox.
Emploi dans des applications de soudure
Le revêtement anti-adhésif fait perler les projections de soudure. La plage de température élevée jusqu'à 85°C permet de maîtriser également des applications critiques.

Tests proches à l'application
Une série de tests a qualifié les détecteurs pour des applications robustes :
  • test aux vibrations
  • test aux chocs
  • test aux impacts
  • test à brossage

Regardez des vidéos flash de quelques tests.

Applications
Traitement de métal et systèmes de soudage

Connecteur M12 · Fonction de sortie · 3-fils DC PNP

IFR200 - forme M12 · portée 4 mm encastrable
IGR200 - forme M18 · portée 6 mm encastrable
IIR200 - forme M30 · portée 12 mm encastrable