Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Gain de temps grâce au montage rapide innovant
 
 

 
Détecteurs inductifs parallélépipédiques avec languette de verrouillage pratique.
  • Boîtier compact pour des espaces réduits, seulement 26 x 30 mm.
  • Languette de verrouillage innovante pour un montage rapide.
  • Connecteur M12 orientable à 270°.
  • Variante à connecteur déporté.
  • Résistant aux huiles et lubrifiants
  • Face active orientable dans 3 positions.

Languette de verrouillage innovante
Une platine de montage rapide fixée par une unique vis imperdable permet un montage beaucoup plus rapide. Le détecteur se glisse simplement sur cette platine de montage rapide.

Construction robuste
La construction spécifique et l'utilisation de matières adaptées de haute qualité de ce boîtier ainsi que le surmoulage permettent l'utilisation dans un environnement agressif avec présence d'huiles et de lubrifiants
Le connecteur est orientable à 270°.

IO5016 - forme 26 x 42,5 parallélépipédique, connecteur M12, NO, 2 fils PNP/NPN
IO5017 - forme 26 x 26 parallélépipédique, câble 0,8 m PUR avec connecteur M12, NO, 2 fils PNP/NPN
IO5018 - forme 26 x 26 parallélépipédique, câble 0,15 m PUR avec connecteur M12, NO, 2 fils PNP/NPN