Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Kit d'automation pour vannes à mouvement linéaire.
 
 

 
Signalisation des positions de vannes pour vannes à simple et double clapet.
  • Détecteur, adaptateur et actionneur : tout dans un seul kit.
  • Fixation fiable même en cas de fortes vibrations du système.
  • Contrôle de position sur une distance de mesure de 80 mm avec 3 sorties de commutation programmables.
  • Programmation des seuils par boutons-poussoirs et rétro-information par LED.


Montage
Ce kit contient tout ce qu'il faut pour automatiser une vanne à mouvement linéaire. Le détecteur pour vannes à mouvement linéaire, l'adaptateur et l'actionneur en acier inox sont compris dans la fourniture. Le montage rapide de l'adaptateur et l'apprentissage facile des seuils par bouton-poussoir réduisent le temps d'installation.

Protection contre les vibrations et les secousses
Grâce à une bonne répartition des forces à la jonction entre détecteur et adaptateur ainsi qu’entre adaptateur et actionneur, ce système a une grande résistance aux vibrations.

ZZ0214 - câble 0,3 m connecteur déporté / 3 sorties de commutation programmables, PNP

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 312 kB).