Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Rétro-information pour actionneurs 1/4 de tour selon catégorie ATEX 3G.
 
 

 
Détecteur double avec interface AS-i pour applications dans les unités de production de bio-carburants.
  • Détecteur inductif double pour les zones à risque d'explosion gaz, zone 2.
  • Installation sur actionneurs selon VDI/VDE 3845.
  • Commande de l'électrovanne possible directement via le détecteur.
  • Indication défauts périphérie et communication avec contrôle de la rupture du câble.
  • Facilité de câblage et de mise en service.
Applications en zones à risque d'explosion gaz
Le détecteur inductif double satisfait aux exigences de la catégorie ATEX 3G dans les zones à risque d'explosion, zone 2.

Protection optimale contre les sollicitations mécaniques
Le boîtier métallique protège le détecteur et les connecteurs de manière optimale contre les contraintes mécaniques extérieures. La tenue aux impacts a été éprouvée à 4 joules selon EN 60079-0: 2006.

Diagnostic étendu
Des incidents comme court-circuit ou rupture du câble peuvent être évalués séparément sur la sortie via deux bits de données, afin de recevoir des informations de service ciblées.

AC326A - groupe ATEX II catégorie 3G, boîtier T5, portée 4 mm non encastré

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 307 kB).