Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Le capteur radar à ondes guidées - c'est l'écho qui compte !
 
 

 
Principe de mesure innovant, également pour des cuves compactes.
  • 2 ou 4 sorties de commutation programmables avec fonction hystérésis et fenêtre.
  • Utilisation facile via le menu utilisateur.
  • Affichage direct du niveau actuel via un afficheur LED.
  • Longueurs du tube de la sonde jusqu'à 160 cm.
  • Si besoin, le tube de la sonde peut être raccourci.
Application
Les capteurs de niveau du type LR fonctionnent sur la base du radar à ondes guidées. Ils sont appropriés pour le contrôle de niveau continu dans des liquides à base d'eau comme les lubrifiants et les détergents.

Montage
Le capteur est monté directement dans la cuve via raccord process ou flasque. Si besoin est, la sonde peut tout simplement être raccourcie par l'utilisateur et être adaptée à la cuve.

Réglage
Le réglage de tous les paramètres ainsi que la programmation des seuils de commutation et l'indication du niveau actuel sont affichés via deux boutons de programmation et un afficheur alphanumérique à 4 digits.

LR3000 - connecteur M12, raccord process G 3/4, fonction de sortie 1 x NO / NF programmable, 1 x analogique 4...20 mA / 0...10 V, 4 fils DC PNP
LR3300 - connecteur M12, raccord process NPT 3/4", fonction de sortie 1 x NO / NF programmable, 1 x analogique 4...20 mA / 0...10 V, 4 fils DC PNP
LR7000 - connecteur M12, raccord process G 3/4, fonction de sortie 2 x NO / NF programmable, 4 fils DC PNP
LR7300 - connecteur M12, raccord process NPT 3/4", fonction de sortie 2 x NO / NF programmable, 4 fils DC PNP
LR8000 - connecteur M12, raccord process G 3/4, fonction de sortie 4 x NO / NF programmable, 8 fils DC PNP
LR8300 - connecteur M12, raccord process NPT 3/4", fonction de sortie 4 x NO / NF programmable, 8 fils DC PNP

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 293 kB).

 Présentation virtuelle du produit (animation flash)
 Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 1004 kb)



Animation flash lr7022
Remarques :
Assurez-vous que le flash plugin actuel (version 8 ou supérieur) est installé dans votre navigateur. Si ce n’est pas le cas, ce plugin peut être téléchargé gratuitement chez Macromedia. Nous offrons aux personnes intéressées qui ne souhaitent pas installer le plugin de télécharger un fichier directement exécutable (fichier EXE) avec un flash player intégré.

En général, la manipulation se fait par la souris. Veuillez terminer l'animation en fermant la fenêtre séparée du navigateur.