Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteur de proximité inductif de sécurité sans contact.
 
 

 
Détection sans cible codée et broche spécifique.
  • Dédié aux applications de sécurité pour la protection des personnes et des machines.
  • Détection fiable de positions finales sur des pièces de machines en mouvement.
  • Raccordable directement aux API de sécurité et systèmes bus.
  • Fiabilité opérationnelle et sécurité augmentées.
  • Homologué selon CEI 62061 SILcl2, satisfait à CEI 61508 SIL2.

Exigences pour le détecteur de sécurité :
Positionnement fiable sur dispositifs à indexage circulaire de machines-outils. Déclenchement fiable de ralentissement ou désactivation sur presses, robots portique et moteurs. Surveillance fiable de zones de travail de robots. Le détecteur de sécurité augmente la fiabilité et la sécurité de votre installation et peut être raccordé à des boîtiers de contrôle standards homologués. Pas d'intervention de maintenance coûteux grâce à absence d'usure. Les cas d'erreurs, comme par exemple rupture du fil de la bobine, sont diagnostiqués et le détecteur passe à l'état défini comme sûr. En cas de court-circuit entre fils conducteurs, entre tension d'alimentation et sortie, le détecteur de sécurité peut désactiver l'autre sortie sur demande de fonction de sécurité.

GF711S - connecteur M12 / fonction de sortie 2 PNP NO (OSSD)

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 305 kB).