Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Capteur de vibration pour l'électronique de diagnostic efector octavis.
 
 

 
Capteur de vibration pour l'électronique de diagnostic efector octavis.
  • Version affleurante, montage entièrement encastré.
  • Connexion de l'appareil : câble PUR de 60 cm avec prise mâle M12.
  • Plage de température -30...125 °C.
  • Auto-test intégré.

Capteur type VSA002
Le capteur de vibration efector octavis est utilisé pour la mesure de vibrations et raccordé à l'électronique de diagnostic VSE. La conception mécanique spécifique et le connecteur déporté permettent un montage presque encastrable sur votre machine. Le capteur de vibration de type VSA002 permet une surveillance vibratoire où jusqu'à présent un montage du capteur n'était pas possible du fait d'un manque d'espace.

VSA002 - connecteur mâle M12 avec câble PUR.

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 252 kB).