Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Maintenance en temps réel avec efector octavis.
 
 

 
Electronique de diagnostic pour capteurs de vibration avec plage E/S étendue.
  • Surveillance, jusqu'à 4 points de mesure, des machines aux fréquences prédéfinies.
  • Interface Ethernet pour l'intégration de l'acquisition des données de fonctionnement.
  • 2 entrées analogiques pour signaux DC.
  • Uniquement 1 sortie analogique et 1 sortie de commutation comme alarmes groupées.
  • 8 E/S configurables : indication d'alarmes ou lecture d'états de commutation.

Electronique de diagnostic VSE100
Avec l'électronique de diagnostic VSE100 il est possible d'analyser et d'évaluer en même temps et en continu les signaux de mesure de 1 à 4 capteurs de vibration avec la technologie octavis. Outre les sorties d'alarme et analogiques standard (voir référence VSE002), le VSE100 peut signaler les états d'objets diagnostiqués sur ses 8 E/S supplémentaires librement configurables. De plus, les E/S - utilisées comme entrées – peuvent, électriquement, déclencher le diagnostic (par exemple pendant la phase de référence d'une broche de machine outils), collecter les états de commutation d'autres capteurs et les transférer via le standard OPC au système d'acquisition des données. La mémoire de l'historique FIFO peut mémoriser 33.000 valeurs avec marquage temporel.

VSE100 - alimentation en 24 V DC +/- 20%

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 267 kB).