Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
ecolink M12 - pour les zones aseptiques et humides en agroalimentaire.
 
 

 
ecolink M12, la connexion fiable même dans les applications difficiles.
  • Technologie de connexion selon la norme M12 (EN 61076).
  • Etanchéité optimale même en cas de montage sans outil.
  • Butée mécanique pour protéger le joint torique contre la destruction.
  • Très bonne tenue de l'écrou aux vibrations et aux chocs par système anti-desserrage à dents de scie.
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense.


ecolink M12 pour les applications exigeantes
La plupart des applications nécessitent des solutions adaptées. Seuls des matériaux de haute qualité, des process de fabrication fiables et un montage correct mènent au succès à long terme. La butée mécanique intégrée protège le joint torique contre la destruction en cas de serrage trop fort de l'écrou. Le montage et le démontage du connecteur se font sans outils. Le frein asymétrique retient l'écrou fermement dans sa position ce qui garantit ainsi une étanchéité optimale et permanente.

Des matières de haute qualité, spécifiquement adaptées à l'application, et une surveillance intensive pendant et après la fabrication garantissent un standard de qualité maximal.


Câbles de raccordement, M12, 4 pôles

EVT001 - droit, 5 m, câble PVC EVT004 - coudé, 5 m câble PVC EVT007 - coudé, LED, 5 m câble PVC
EVT040 - connecteur mâle droit, connecteur femelle droit, 0,3 m câble PVC EVT043 - connecteur mâle droit, connecteur femelle droit, 2 m câble PVC EVT045 - connecteur mâle droit, connecteur femelle droit, 10 m câble PVC
EVT046 - connecteur mâle droit, connecteur femelle coudé, 0,3 m câble PVC EVT049 - connecteur mâle droit, connecteur femelle coudé, 2 m câble PVC EVT051 - connecteur mâle droit, connecteur femelle coudé, 10 m câble PVC
EVT052 - connecteur mâle droit, connecteur femelle coudé avec LED, 0,3 m câble PVC EVT055 - connecteur mâle droit, connecteur femelle coudé avec LED, 2 m câble PVC EVT057 - connecteur mâle droit, connecteur femelle coudé avec LED, 10 m câble PVC

Autres versions et informations dans le bulletin actuel (fichier PDF 260 kB).




Présentation virtuelle du produit
(animation flash)

Fichier avec flash player intégré
(fichier EXE 1.397 kB)



animation flash