Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Interface USB standard pour le paramétrage de capteurs.
 
 

 
Pour le paramétrage de capteurs avant ou pendant la mise en service.
  • Maniement facile et rapide.
  • Supporte le paramétrage de capteurs IO-Link et EPS.
  • Echange de données possible, indépendant du fabricant, en conjonction avec FDT.
  • Configuration des appareils, documentation et diagnostic dans toute l'usine.
  • Aucune alimentation supplémentaire des capteurs n'est nécessaire.

Interface USB pour le paramétrage de capteurs
Depuis longtemps l'interface USB s'est établie comme interface standard pour les PC et PC portables et a remplacé l'interface RS-232. ifm prend en compte cette évolution et offre une interface USB (USB 2.0) qui permet de paramétrer des capteurs avec interface IO-Link et EPS directement via l'interface USB d'un ordinateur. Une alimentation supplémentaire pour le capteur à paramétrer n'est pas nécessaire. L'appareil est directement alimenté via le PC. En combinaison avec l'ifm Container qui est fourni sur CD à titre gracieux, le paramétrage et la documentation sont un jeu d'enfant.

Utilisation en combinaison avec la technologie FDT
L'interface USB peut être utilisée en combinaison avec l'ifm Container FDT de notre offre. La technologie FDT normalise l'interface de communication entre les appareils de terrain et l'environnement du système.La particularité de cette technologie est qu'elle fonctionne indépendamment du protocole de communication utilisé et de l'environnement du logiciel. De plus, l'utilisateur est indépendant du choix de l'appareil et du système supérieur utilisés. En bref : FDT permet le paramétrage de n’importe quel appareil avec n’importe quel système ou protocole – maintenant également via l’interface standardisée USB.

Configuration minimum :
• Windows 2000 / XP / Vista
• un port USB 2.0 libre
• 1 MB disponible sur le disque dur
• logiciel FDT ou EPS installé

E30396 - IO-Link USB / interface EPS


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 288 kB).