Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteur mini à puissance MAXI.
 
 

 
Détecteurs optoélectroniques extrêmement petits à raccordement connecteur déporté 3 pôles M8 ou 2 m câble PVC.
  • Boîtier seulement 20,6 x 12,5 x 7,6 mm, idéal pour des espaces limités.
  • Détection sûre d'objets minuscules.
  • Spot lumineux visible pour un réglage facile du détecteur.
  • Grandes portées : Barrage photoélectrique jusqu'à 1,2 m.
  • Orientation facile et rapide à l'aide de l'équerre rotule.

Détecteurs extrêmement petits
Les détecteurs optoélectroniques du type OH ont été spécifiquement conçus selon les exigences de l'assemblage et de la manutention. Avec des dimensions de seulement 20,6 x 12,5 x 7,6 mm, ils sont faciles à intégrer dans l'application où l'espace et limité. ifm electronic offre des " détecteurs mini " en tant que barrage photoélectrique, détecteur reflex et détecteur réflexion directe.

Installation facile et rapide
L'équerre rotule innovatrice ainsi qu'un spot lumineux visible permettent une installation et un réglage facile et rapide des détecteurs.


Câble de raccordement 0,2 m avec connecteur M8, 3 pôles / 3 fils DC PNP

OH5017 – détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, portée 2...50 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5018 – détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, portée 1...30 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5016 – détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, portée 1...15 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5019 – détecteur réflexion directe, portée 800 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5020 – émetteur, portée 1200 mmOH5015 - récepteur, portée 1200 mm, fréquence de commutation 200 Hz


2 m câble de raccordement, 3 pôles / 3 fils DC PNP

OH5004 – détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, portée 2...50 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5006 – détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, portée 1...30 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5008 – détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan, portée 1...15 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5010 – détecteur réflexion directe, portée 800 mm, fréquence de commutation 800 HzOH5001 – émetteur, portée 1200 mmOH5002 – récepteur, portée 1200 mm, fréquence de commutation 200 Hz


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 349 kB).