Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteur de distance compact avec une portée de 75 m sur réflecteur " nid d'abeille ".
 
 

 
Détecteur laser grande distance – Pour applications extérieures.
  • Pour applications extérieures jusqu'à 100.000 lux.
  • 2 sorties de commutation, dont une paramétrable comme sortie analogique.
  • Excellent rapport prix / performance.
  • Etendue de mesure pouvant être mise à l'échelle.
  • Large gamme d'accessoires, par ex. équerre de fixation réglage fin.

Technologie PMD
(vainqueur du Hermes Award 2005)

Grâce au système innovant de mesure du temps de vol sur puce avec technologie PMD (Photonic Mixer Device), L’O1D106 est un détecteur de distance avec les capacités d'un système de mesure au prix d'un détecteur standard.

Détecteur de distance compact avec une portée de 75 m
Avec les réflecteurs disponibles en accessoires, des distances de 1 m à 75 peuvent être atteintes. Les possibilités d'application sont diverses : le détecteur peut par exemple être utilisé pour le contrôle de positions d'installations de grues.

Large gamme d'accessoires
La gamme d'accessoires comporte des grands réflecteurs " nid d'abeille " ainsi qu'une équerre de fixation réglage fin pour une fixation facile et une orientation précise du détecteur.

O1D106 - détecteur de distance compact, connecteur M12, étendue de mesure 1...75 m, diamètre du spot lumineux 150 mm (à 75 m), DC PNP

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 268 kB).