Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Utilisation intuitive : capteurs de température ifm.
 
 

 
Installer - régler - oublier !
  • Réglage facile des seuils par 2 anneaux de réglage bien lisibles.
  • Excellent temps de réponse: T05 = 1 s et T09 = 3 s.
  • Verrouillage mécanique contre toute manipulation involontaire.
  • Seuils réglables entre -25 °C et 140 °C .

 Présentation virtuelle du produit (animation flash)
 Fichier avec Flash-Player intégré (fichier EXE 2.598kB)


Flashanimation tk6130


„Aucun réglage par un spécialiste n'est nécessaire.“
Le premier capteur de température à seuils avec utilisation intuitive, combiné avec un excellent temps de réponse et un boîtier compact.

Installation facile et haute fiabilité
Utilisation facile et astucieuse : Les anneaux de réglage gradués offrent une lisibilité optimale permettant à chaque utilisateur de régler précisément et rapidement les points de consigne. Réglage possible même sans la température du système. Une manipulation involontaire est exclue grâce à la possibilité de verrouillage mécanique. Un capuchon protecteur disponible comme accessoire empêche la fraude du capteur.

Capteur de température TK
Réglage des seuils par anneaux de réglage sur le capteur, raccord process G 1/4, longueur de la sonde 25 mm

Connecteur M12, contacts dorés, fonction de sortie NO/NF antivalente
 TK6130 - 1 sortie antivalente, hystérésis réglable, étendue de mesure -25...140°C/-13...284°F
 TK6330 - 2 sorties antivalente, hystérésis réglable, étendue de mesure -25...140°C/-13...284°F

Connecteur M12, contacts dorés, fonction de sortie 2 NO
 TK7130 - 2 sorties, hystérésis 5 K fixe, étendue de mesure -25...140°C/-13...284°F
 TK7330 - 2 sorties, hystérésis 5 K fixe, étendue de mesure -25...140°C/-13...284°F

Connecteur M12, contacts dorés, fonction de sortie 1 NO/1 NF
 TK7480 - 2 sorties, hystérésis 5 K fixe, étendue de mesure -25...140°C/-13...284°F