Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détection fiable de granulés secs.
 
 

 
Détecteurs capacitifs particulièrement pour l'industrie plastique.

  • Réglage facile dans l'application par bouton-poussoir.
  • Détection automatique de charges en sortie PNP ou NPN.
  • Fonction normalement ouverte / normalement fermée sélectionnable librement.
  • Affichage bien visible de l'état de commutation.
  • Résistant aux décharges électrostatiques.

Application
Les détecteurs de proximité capacitifs contrôlent les niveaux là où des granulés plastiques sont transportés et traités – dans des tuyaux et silos ou, à travers des hublots, dans des chargeurs pour presses à injecter.
Le détecteur doit détecter une grande variété de plastiques d’une manière fiable.

Mise en service
Le nouveau concept de fonctionnement permet le réglage de la fonction de sortie par un seul appui sur le bouton-poussoir. La détection automatique de la charge simplifie le raccordement aux systèmes de commande usuels.

KI5082 – type M30, montage non encastré, connecteur M12, plage de réglage 5...40 mm, PNP / NPN
KI5083 – type M30, montage non encastré, connecteur M12, plage de réglage 5...40 mm, PNP
KG5065 – type M18, montage non encastré, connecteur M12, plage de réglage 4...24 mm, PNP / NPN
KG5066 – type M18, montage non encastré, connecteur M12, plage de réglage 4...24 mm, PNP

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 276 kb).





Une animation flash montre le nouveau concept de fonctionnement pour les détecteurs capacitifs par l'exemple du KI5083.


Présentation virtuelle du produit (animation flash)
Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 795 kb)



Animation flash KI5083