Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Détecteurs capacitifs prêts à l’emploi d'un seul appui sur le bouton-poussoir.
 
 

 
D'un seul appui sur le bouton-poussoir, le détecteur est paramétré et prêt à l'emploi.

  • Fonction normalement ouverte / normalement fermée réglable par bouton-poussoir.
  • Détection automatique de charges en sortie PNP ou NPN.
  • Réglage facile du point de commutation par bouton-poussoir.
  • Affichage de l'état de commutation bien visible grâce aux LED 4 x 90°.
  • Boîtier robuste en inox pour un couple de serrage élevé.


Application
Les détecteurs capacitifs détectent des matières métalliques et non métalliques dans différentes applications.

Mise en service
La fonction de sortie normalement ouverte ou fermée ainsi que le point de commutation sont réglés par les deux boutons-poussoirs. Le réglage du point de commutation se fait par un appui bref sur le bouton-poussoir. Les réglages peuvent être mémorisés à l'aide du verrouillage par bouton.

La détection automatique de charges PNP ou NPN, le réglage variable de la fonction de commutation et le raccordement rapide via le connecteur simplifient la mise en service et réduisent le nombre de versions.

KI5084 – type M30, montage encastré, connecteur M12, plage de réglage 2...12 mm, PNP / NPN
KI5085 – type M30, montage encastré, connecteur M12, plage de réglage 2...12 mm, PNP
KI5082 – type M30, montage non encastré, connecteur M12, plage de réglage 3...26 mm, PNP / NPN
KI5082 – type M30, montage non encastré, connecteur M12, plage de réglage 3...26 mm, PNP

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 251 kb).





Une animation flash montre le nouveau concept de fonctionnement pour les détecteurs capacitifs par l'exemple du KI5083.


Présentation virtuelle du produit (animation flash)
Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 795 kb)



Animation flash KI5083