|  |
| |
|
|
|
|
|
efector gwr: Le capteur radar c’est l’écho qui compte! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Principe de mesure innovant pour tanks compacts.
- 2 ou 4 sorties de commutation avec fonction régulation de niveau et gestion d’alarmes.
- Mise en œuvre simple par le menu utilisateur.
- Indication directe du niveau actuel sur l’afficheur digital.
- Si nécessaire la sonde peut être coupée à longueur par l’utilisateur.
- Particulièrement performant pour des fluides difficiles.
Application Les capteurs de niveau type LR fonctionnent sur la base d’ondes guidées radar et conviennent à des mesures de niveau continues, dans des milieux à base d’eau , tels que les émulsions et les liquides de nettoyages. Montage Le capteur est directement monté dans le tank, en utilisant un raccord process G 3/4 ou une bride à visser. Si nécessaire, la sonde peut être facilement raccourcie et adaptée au tank par l’utilisateur. Réglage Le réglage de tous les paramètres ainsi que la programmation des points de commutation et l’indication du niveau actuel sont accessibles sur un afficheur alphanumérique à 4 digits. LR7022 - Capteur de niveau , longueur L=240mm LR7023 - Capteur de niveau , longueur L=450mm LR7024 - Capteur de niveau , longueur L=700mm LR7000 - Capteur de niveau , 2 sorties TOR réglables LR8000 - Capteur de niveau , 4 sorties TOR réglables
Remarque: Assurez-vous que le flash plugin actuel (version 8) est installé dans votre navigateur. Sinon, vous pouvez télécharger ce plugin à partir deMacromediagratuitement. Nous offrons aux personnes intéressées qui ne souhaitent pas installer le plugin de télécharger les fichiers directement exécutables avec un flashplayer intégré. En général, la manipulation se fait par la souris. Veuillez terminer l'animation en fermant la fenêtre séparée du navigateur.
|
|
|
|