Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Capteur de pression pour le diagnostic de pompes
 
 

 
Surveillance de pompes et détection de la pression - un capteur pour 2 fonctions!

  • Diagnostic de perturbations dans la zone d'aspiration (par ex. cavitation).
  • Des liquides qui dégazent et la pénétration d'air dans la pompe sont détectés.
  • Surveillance indépendante de la pression du système avec deuxième sortie de commutation TOR.
  • Comme alternative : contrôle de la pompe via sortie analogique.
  • Conception aseptique pour éviter des dépôts et pour un nettoyage optimisé.

 Présentation virtuelle du produit (animation flash)
 Fichier avec flash player intégré (fichier EXE 1546 kb)


Flashanimation pim094

Les avantages du capteur pour le diagnostic de pompes
Le capteur pour le diagnostic de pompes permet un diagnostic indépendant du type de pompe, des caractéristiques de la pompe et de la plage de vitesse.
Les caractéristiques de transport de la pompe à surveiller sont détectées en continu. Des changements évidents sont détectés et mènent à une mise en alerte automatique quand des états critiques, pouvant mener à une détérioration de la pompe ou de l'installation, sont atteints.
La condition de la pompe peut être visualisée facilement via l’affichage de tendance sur l'afficheur. De plus, la pression du système est affichée périodiquement.
Le capteur pour pompes peut être mis en service facilement et sans expert. Les caractéristiques de transport de la pompe sont réglées par apprentissage.


Forme compacte
Le capteur de pression compact PIM surveille la pression du système statique ainsi que les pulsations de pression dynamiques dans le fluide. Pour ce faire, aucune évaluation externe n'est nécessaire et donc aucun montage compliqué supplémentaire.

Augmentation de la fiabilité opérationnelle
Les intervalles de maintenance sont étendus grâce à la surveillance préventive conditionnelle du système " autour de la pompe ". La fiabilité opérationnelle de l'ensemble de l'installation est augmentée - des coûts engendrés par les disfonctionnements de la pompe sont évités.

Surveillance non seulement de la pompe
Des facteurs perturbateurs autour de la pompe (par ex. pénétration d'air dans le fluide, filtres obturés, dépôts dans les tuyaux, vannes ouvertes de manière incorrecte, etc.) sont nuisibles pour l'ensemble de l'installation et ses cuves. De tels process souvent latents sont détectés et le système complet ainsi protégé.

Surveillance de la pression du système
La deuxième sortie du capteur détecte la pression du système de manière tout à fait indépendante de la fonction de diagnostic. Cette sortie peut être paramétrée soit avec hystérésis ou fonction fenêtre, soit comme sortie analogique avec échelle réglable. Grâce à la haute protection contre les surcharges de la cellule de mesure céramique-capacitive le capteur est particulièrement approprié pour des désactivations en cas de surpression.

Fixation aseptique intégrée
Le filetage ASEPTOFLEX intégré (PIM093, PIM094) permet une fixation aseptique à tous les raccords process usuels. Comme alternative, une version avec filetage G1" (PIM693, PIM694) est disponible. Si le raccord à souder est utilisé, la détection de la pression peut être réalisée sans joint torique et ainsi très robuste chimiquement. Dans les deux versions, la cellule de mesure est encastrée. Ainsi, PIM est approprié pour les applications hygiéniques. De plus, le découplage thermique intégré permet le nettoyage (NEP) et la stérilisation (SEP) lorsque le capteur est installé.

Paramétrage
Utilisant le logiciel de programmation FDT ZZ0050, les valeurs mesurées peuvent être affichées et les paramètres peuvent être adaptés à distance. Entre autres, la mise à l'échelle de la sortie analogique, le réglage des valeurs limites et le paramétrage des seuils pour le diagnostic sont possibles.

PIM093 - capteur pour le diagnostic de pompes avec filetage ASEPTOFLEX, 25 bar
PIM094 - capteur pour le diagnostic de pompes avec filetage ASEPTOFLEX, 10 bar
PIM693 - capteur pour le diagnostic de pompes avec filetage
G1 A, 25 bar

PIM694 - capteur pour le diagnostic de pompes avec filetage
G1 A, 10 bar