Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Sonde rigide Pt1000 avec une nouvelle technologie.
 
 

 
Temps de réponse améliorés de T05 = 1 s et T09 = 3 s.
  • Profondeur d'installation variable grâce aux différentes longueurs de sonde.
  • Mesure précise de la température grâce à un élément de mesure Pt1000, classe A.
  • Haute protection IP 67 pour différentes applications.
  • Diamètre : 6, 8 ou 10 mm.

Précision et longue durée de vie
Les sondes rigides de type TT assurent une mesure très précise de la température grâce à l'utilisation d'un élément Pt1000 de la classe de précision A. De plus, la longue durée de vie est garantie par la haute protection IP 67.

Temps de réponse encore plus rapides
Grâce à l'utilisation de technologies de pointe, le temps de réponse a été réduit. Ce capteur est donc approprié pour tous les process rapides à haute précision.

De nombreuses applications
Les capteurs sont disponibles avec des diamètres 6, 8 ou 10 mm et en différentes longueurs. Ils peuvent être intégrés dans presque toutes les applications par des raccords process et des connexions M12 standardisées.


Pour applications industrielles

TT1250 - Ø 6 mm, longueur nominale 160 mm
TT2250 - Ø 6 mm, longueur nominale 260 mm
TT3250 - Ø 6 mm, longueur nominale 360 mm
TT1150 - Ø 8 mm, longueur nominale 160 mm
TT2150 - Ø 8 mm, longueur nominale 260 mm
TT3150 - Ø 8 mm, longueur nominale 360 mm
TT1050 - Ø 10 mm, longueur nominale 160 mm
TT2050 - Ø 10 mm, longueur nominale 260 mm
TT3050 - Ø 10 mm, longueur nominale 360 mm
TT5050 - Ø 10 mm, longueur nominale 560 mm

Pour zones aseptiques et des fluides visqueux

TT0061 - Ø 10 mm, longueur nominale 110 mm
TT1061 - Ø 10 mm, longueur nominale 160 mm

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 257 kB).