Détecteurs de position et reconnaissance d'objets Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic
Capteur de pression 2 fils, paramétrage via IO-Link. Capteur de pression compact pour la robotique et la manutention Interface pour l'automatisation : interface serveur OPC Nouvelles sondes Pt100 pour applications industrielles Protection contre le débordement de liquides Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques Capteur de débit électromagnétique pour la mesure précise de l'eau potable Sondes à boulonner et à visser Pt100/Pt1000 IO-Link Memory Plug - stockage de données en miniature. Mesure de niveau hydrostatique en zone ATEX. Surveillance vibratoire permanente. Type TP: connecteur transmetteur de température Capteurs de niveau d’alerte avec sortie antivalente pour des applications hygiéniques. efector gwr, pour des fluides à base d’eau et d’huiles. Manomètre à contact avec raccord G 1/2 Capteur de pression compact PQ Mesure inline pour de faibles débits Capteurs de débit tout ou rien pour liquides. Surveillance vibratoire avec sortie contact et analogique. Capteurs de pression tout inox pour applications aseptiques. Synthèse entre un capteur de pression électronique et un afficheur analogique. Capteur de pression PN78 Capteur de débit électromagnétique. Unité de paramétrage et d'affichage pour capteurs IO-Link et EPS. efector octavis - la nouvelle approche pour le diagnostic de machines. Nouvelle sonde de niveau pour la mesure de niveau hydrostatique Pressostat optimisée type PP Archives
Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Transmetteur de température avec un excellent temps de réponse.
 
 

 
Capteur de température compact de 6 mm pour les cuves et tuyaux.
  • Etendue de mesure de -10...150°C
  • Précision de 0,15 K à 60°C.
  • Excellent temps de réponse : T05 = 1,2 s ou T09 = 3,5 s.
  • Profondeur d'immersion réglable.
  • Montage via des adaptateurs autoserrants conventionnels.

Un appareil – beaucoup de possibilités
Le capteur de température type TA est un transmetteur universel avec une sortie courant 4...20 mA. L'utilisation d'un élément de mesure Pt1000 de la classe de précision A calibré à l'usine permet d'atteindre une précision de 0,15 K à 60°C. Grâce à la technologie de film ifm éprouvée l'appareil a un excellent temps de réponse. Ce capteur est donc approprié pour tous les process rapides de haute précision.

TA3231 - tension d'alimentation 10...30 V DC, température du fluide -10...150 °C

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 288 kB).