Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Accessoires pour montage sur différents types de vérins.
 
 

 
Pour que le détecteur s'adapte à toutes les formes de vérins usuelles.

  • Adaptateurs pour vérins cylindriques, vérins à corps profilé, vérins à rainure en T, vérins à tirants et vérins à fente trapézoïdale.
  • Faible hauteur grâce à une solution mécanique idéale.
  • Construction robuste : détecteur protégé par l'adaptateur.
  • Montage facile, rapide et fiable.


Différents profils de vérins
Nous avons développé des accessoires spécifiques afin de pouvoir aussi bénéficier des avantages du détecteur pour vérins à rainure en T avec tous les autres types de vérins usuels. Ainsi, le détecteur peut être fixé facilement sur les différents profils de vérins comme vérins cylindriques, vérins à tirants, vérins à corps profilé et vérins à fente trapézoïdale.

Faible hauteur
La construction spécifique des accessoires garantit une utilisation optimale de l'espace. Cela facilite la mise en service et l'intégration du détecteur dans l'application correspondante.

Version métallique robuste
Le détecteur pour vérins est protégé de façon idéale contre les détériorations mécaniques grâce à l'installation sécurisée dans l'adaptateur.

Vérins cylindriques

E11816 - Ø piston 8...12 mm
E11817 - Ø piston 16...20 mm
E11818 - Ø piston 25...32 mm
E11819 - Ø piston 40 mm
E11820 - Ø piston 50 mm
E11821 - Ø piston 63 mm
E11822 - Ø piston 80 mm
E11823 - Ø piston 100 mm

Vérins à corps profilé

E11797 - profil de 5...11 mm (p.ex. Ø piston 32 mm)
E11799 - profil de 9...15 mm (p.ex. Ø piston 32...63 mm)
E11801 - profil de 14...20 mm (p.ex. piston Ø 80...100 mm)

Vérins à tirants

E11913 - Ø tirant 3...6 mm (p.ex. Ø piston 16...32 mm)
E11913 - Ø tirant 5...7 mm (p.ex. Ø piston 32...50 mm)
E11797 - Ø tirant 5...11 mm (p.ex. Ø piston 32...100 mm)
E11799 - Ø tirant 9...15 mm (p.ex. Ø piston < 125 mm)

Vérins à fente trapézoïdale

E11796 - fente trapézoïdale

Vérins Bosch-Rexroth

E11892 - fente trapézoïdale extérieure, 11 mm, ( p.ex. série PRB)
E11893 - fente trapézoïdale extérieure, 6 mm, ( p.ex. série 2700)
E11894 - rainure en L (par ex. série 523)

Vérins SMC

E11890 - rainure en T, plate (par ex. série ECDQ2)
E11891 - rainure en T, haute (p.ex. série CDQ2)
E11872 - rainure en T, oblique (p.ex. série CP95)

Vérin Festo

E11895 - rail profilé (p.ex. série DZH)

Adaptateurs rainure en C / rainure en T

E11928 - adaptateur rainure en T pour les détecteurs rainure en C, montage encastré
E11914 - adaptateur en rainure T pour les détecteurs rainure en C, montage non encastré

Accessoire de mémorisation

E11798 - accessoire de mémorisation pour fixer le point de commutation


Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 275 kb).